IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAXBA - 带挡圈型单轴承正面安装肩部接触型-T型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/haxba.prj},{NB=HAXBA-6002ZZ-h25},{CODE=HAXBA},{XH=6002ZZ},{HH=25},{HH1=25,30,40},{DD=15},{DH7=32},{DH=28},{B=9},{H1=38.0},{HHH1=9},{L=40},{L1=18},{T1=10},{T=15},{D1=8},{PDF=haxba.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/haxba/haxba5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HHH1
h1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
HAXBA-6900ZZ-h20
HAXBA-6900ZZ-h20
6900ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
10
22
19
6
51.0
7
34
14
8
12
6
HAXBA-6000ZZ-h20
HAXBA-6000ZZ-h20
6000ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
10
26
22
8
51.0
7
34
14
10
15
6
HAXBA-6200ZZ-h20
HAXBA-6200ZZ-h20
6200ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
10
30
24
9
53.0
7
38
14
10
15
6
HAXBA-6901ZZ-h25
HAXBA-6901ZZ-h25
6901ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
12
24
21
6
55.0
7
32
14
8
12
6
HAXBA-6001ZZ-h25
HAXBA-6001ZZ-h25
6001ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
12
28
24
8
57.0
7
36
14
10
15
6
HAXBA-6201ZZ-h25
HAXBA-6201ZZ-h25
6201ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
12
32
26
10
59.0
7
40
14
11
16
6
HAXBA-6902ZZ-h25
HAXBA-6902ZZ-h25
6902ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
15
28
25
7
63.0
9
40
18
8
12
8
HAXBA-6002ZZ-h25
HAXBA-6002ZZ-h25
6002ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
15
32
28
9
63.0
9
40
18
10
15
8
HAXBA-6202ZZ-h25
HAXBA-6202ZZ-h25
6202ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
15
35
29
11
65.5
9
45
18
11
16
8
HAXBA-6904ZZ-h30
HAXBA-6904ZZ-h30
6904ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
20
37
34
9
77.0
11
50
22
10
15
10
HAXBA-6004ZZ-h30
HAXBA-6004ZZ-h30
6004ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
20
42
36
12
77.0
11
50
22
13
19
10
HAXBA-6204ZZ-h30
HAXBA-6204ZZ-h30
6204ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
20
47
40
14
80.0
11
56
22
13
19
10
HAXBA-6905ZZ-h30
HAXBA-6905ZZ-h30
6905ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
25
42
39
9
110.0
13
56
26
10
15
12
HAXBA-6005ZZ-h30
HAXBA-6005ZZ-h30
6005ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
25
47
41
12
110.0
13
56
26
13
19
12
HAXBA-6906ZZ-h35
HAXBA-6906ZZ-h35
6906ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
30
47
44
9
115.0
13
56
26
11
16
12
HAXBA-6006ZZ-h35
HAXBA-6006ZZ-h35
6006ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
30
55
48
13
119.5
13
65
26
13
19
12
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D