IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HGPSJH - 平型 ·锥孔带定位孔型/锥孔定位型/沉孔型-不锈钢蝶形合页
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsjh.prj},{NB=HGPSJH-50},{CODE=HGPSJH},{GG=50},{LX=沉孔型},{XJB=普通型},{CZ=SUS316},{BMCL=镜面抛光},{FDS=3},{KKS=4},{L=50.000},{H=50.000},{L1=35.000},{L2=0.000},{H1=20.000},{T=5.000},{E=14.000},{DD1=6.000},{DD2=4.600},{D2=8.6},{DD=4.600},{D=8.600},{CKZL=0.11},{FZ=35},{PDF=hgpsft.pdf},{PPATH=hgpsjh/hgpsft4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FDS
分段数
ⁿ/ₐ
KKS
孔数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
D2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
FZ
负载
[kg]
HGPSFT-38
HGPSFT
38
锥孔错位型
经济型
SUS304
-
3
6
50.800
38.100
38.000
24.000
12.500
1.500
8.500
4.900
0.000
0.0
4.000
7.000
0.03
7
HGPSFT-80
HGPSFT
80
锥孔错位型
经济型
SUS304
-
3
6
76.200
76.000
60.200
47.600
30.100
2.000
10.200
6.000
0.000
0.0
7.200
9.200
0.05
12
HGPSFP-40
HGPSFP
40
锥带孔定位型
经济型
SUS304
-
3
6
40.000
40.000
28.000
22.000
13.000
1.000
5.200
3.000
0.000
0.0
4.200
6.000
0.02
3
HGPSJH-50
HGPSJH
50
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
3
4
50.000
50.000
35.000
0.000
20.000
5.000
14.000
6.000
4.600
8.6
4.600
8.600
0.11
35
HGPSJH-65
HGPSJH
65
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
3
4
65.000
65.000
40.000
0.000
35.000
5.000
14.000
6.000
5.600
9.6
5.600
9.600
0.19
45
HGPSJH-75
HGPSJH
75
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
3
4
75.000
75.000
50.000
0.000
40.000
6.000
16.000
8.000
6.600
10.6
6.600
10.600
0.31
65
HGPSJH-100
HGPSJH
100
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
5
6
100.000
100.000
60.000
0.000
30.000
6.000
16.000
8.000
6.600
10.6
6.600
10.600
0.5
85
HGPSJI-60
HGPSJI
60
锥孔错位型
普通型
SUS316
拉丝
4
6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.22
55
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D