IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-APAA-G5M - 高品质圆弧形齿同步带轮G3M型--标准型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/tongbudailun/hq-apaa-g5m.prj},{NB=HQ-APAA-G5M090-26-A-H10},{CODE=HQ-APAA},{CS=26},{GCKD=G5M090},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','B'},{NK=H},{H=10.00},{H1=[10:29/1]},{H2=[10:24/1]},{P=0.00},{P1=[10:21/1]},{P2=[10:16/1]},{N=0},{N1=[10:17/1]},{N2=[10:13/1]},{C=0},{C1=10,12,15,16},{C2=10,12},{V=0.00},{V1=[10:27/1]},{V2=[10:22/1]},{F=0.00},{F1=[10:27/1]},{F2=[10:22/1]},{Z=0},{Z1=12},{Z11=29},{Z22=24},{Z2=12},{J=0},{DR=41.38},{DS=40.24},{D=28},{DFO=45},{DFI=33},{PDF=hq-apaa-g5m.pdf},{Y=0.00},{YY=[10:27/1]},{Q=0.000},{Q1=29},{R=0.000},{R1=29.000},{S=0},{T=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
FJ
附件固定螺丝
ⁿ/ₐ
DLXZ1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
P1
A形
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
HQ-APAA-G5M090-14-A-H6
HQ-APAA-G5M090-14-A-H6
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
14
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[6:8/1],6.35
22.28
21.14
12
26
16
HQ-APAA-G5M090-15-A-H6
HQ-APAA-G5M090-15-A-H6
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
15
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[6:8/1],6.35
23.87
22.73
13
27
17
HQ-APAA-G5M090-16-A-H6
HQ-APAA-G5M090-16-A-H6
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
16
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[6:10/1],6.35
25.46
24.32
15
29
19
HQ-APAA-G5M090-18-A-H6
HQ-APAA-G5M090-18-A-H6
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
18
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[6:13/1],6.35
28.65
27.51
18
32
22
HQ-APAA-G5M090-20-A-H8
HQ-APAA-G5M090-20-A-H8
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
20
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[8:14/1]
31.83
30.69
20
35
24
HQ-APAA-G5M090-22-A-H8
HQ-APAA-G5M090-22-A-H8
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[8:17/1]
35.01
33.87
22
39
27
HQ-APAA-G5M090-24-A-H8
HQ-APAA-G5M090-24-A-H8
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
24
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[8:18/1]
38.20
37.06
26
42
30
HQ-APAA-G5M090-25-A-H8
HQ-APAA-G5M090-25-A-H8
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
25
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[8:20/1]
39.79
38.65
28
43
32
HQ-APAA-G5M090-26-A-H10
HQ-APAA-G5M090-26-A-H10
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
26
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[10:21/1]
41.38
40.24
28
45
33
HQ-APAA-G5M090-28-A-H10
HQ-APAA-G5M090-28-A-H10
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
28
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[10:24/1]
44.56
43.41
30
48
36
HQ-APAA-G5M090-30-A-H10
HQ-APAA-G5M090-30-A-H10
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
30
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[10:26/1]
47.75
46.61
32
51
39
HQ-APAA-G5M090-32-A-H10
HQ-APAA-G5M090-32-A-H10
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
32
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[10:30/1]
50.93
49.79
34
55
42
HQ-APAA-G5M090-34-A-H12
HQ-APAA-G5M090-34-A-H12
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
34
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[12:32/1]
54.11
52.97
36
58
46
HQ-APAA-G5M090-36-A-H12
HQ-APAA-G5M090-36-A-H12
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
36
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[12:34/1]
57.30
56.16
38
61
49
HQ-APAA-G5M090-40-A-H12
HQ-APAA-G5M090-40-A-H12
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
40
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[12:36/1]
63.66
62.52
40
67
55
HQ-APAA-G5M090-44-A-H12
HQ-APAA-G5M090-44-A-H12
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
44
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[12:42/1]
70.03
68.89
42
74
62
HQ-APAA-G5M090-48-A-H12
HQ-APAA-G5M090-48-A-H12
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
48
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[12:45/1]
76.39
72.25
46
80
68
HQ-APAA-G5M090-50-A-H12
HQ-APAA-G5M090-50-A-H12
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
50
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[12:45/1]
79.58
78.44
46
83
71
HQ-APAA-G5M090-60-A-H12
HQ-APAA-G5M090-60-A-H12
同步带宽9mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
60
不锈钢
'A','B'
10.3
14.0
22.0
[12:45/1]
95.49
94.35
52
99
87
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D