IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-APAA-G8M - 高品质圆弧形齿同步带轮G8M型--标准型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/tongbudailun/hq-apaa-g8m.prj},{NB=HQ-APAA-G8M150-32-A-H20},{CODE=HQ-APAA},{CS=32},{GCKD=G8M150},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','B'},{NK=H},{H=20.00},{H1=[20:59/1]},{H2=[20:55/1]},{P=0.00},{P1=[20:48/1]},{P2=[20:42/1]},{N=0},{N1=[20:30/1]},{N2=[20:30/1]},{C=0},{C1=20,30},{C2=20,30},{V=0.00},{V1=[8:26/1]},{V2=[8:22/1]},{F=0.00},{F1=[8:26/1]},{F2=[8:22/1]},{Z=0},{Z1=10},{Z11=28},{Z22=10},{Z2=24},{J=0},{DR=81.49},{DS=80.12},{D=60},{DFO=90},{DFI=69},{PDF=hq-apaa-g5m.pdf},{Y=0.00},{YY=[8:26/1]},{Q=0.000},{Q1=28},{R=0.000},{R1=28.000},{S=0},{T=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
FJ
附件固定螺丝
ⁿ/ₐ
DLXZ1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
P1
A形
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
HQ-APAA-G8M150-20-A-H16
HQ-APAA-G8M150-20-A-H16
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
20
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[16:28/1]
50.93
49.56
36
62
40
HQ-APAA-G8M150-22-A-H16
HQ-APAA-G8M150-22-A-H16
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
22
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[16:29/1]
56.02
54.65
40
64
45
HQ-APAA-G8M150-24-A-H16
HQ-APAA-G8M150-24-A-H16
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
24
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[16:34/1]
61.12
59.75
44
70
50
HQ-APAA-G8M150-25-A-H16
HQ-APAA-G8M150-25-A-H16
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
25
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[16:36/1]
63.66
62.29
46
72
52
HQ-APAA-G8M150-26-A-H16
HQ-APAA-G8M150-26-A-H16
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
26
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[16:38/1]
66.21
64.84
48
75
54
HQ-APAA-G8M150-28-A-H16
HQ-APAA-G8M150-28-A-H16
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
28
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[16:42/1]
71.30
69.93
52
80
59
HQ-APAA-G8M150-30-A-H16
HQ-APAA-G8M150-30-A-H16
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
30
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[16:45/1]
76.39
75.02
56
85
64
HQ-APAA-G8M150-32-A-H20
HQ-APAA-G8M150-32-A-H20
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
32
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[20:48/1]
81.49
80.12
60
90
69
HQ-APAA-G8M150-34-A-H20
HQ-APAA-G8M150-34-A-H20
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
34
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[20:52/1]
86.58
85.21
64
95
74
HQ-APAA-G8M150-36-A-H20
HQ-APAA-G8M150-36-A-H20
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
36
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[20:58/1]
91.67
90.30
68
100
79
HQ-APAA-G8M150-38-A-H20
HQ-APAA-G8M150-38-A-H20
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
38
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[20:62/1]
96.77
95.40
72
105
84
HQ-APAA-G8M150-40-A-H25
HQ-APAA-G8M150-40-A-H25
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
40
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[25:65/1]
101.86
100.49
74
110
89
HQ-APAA-G8M150-44-A-H25
HQ-APAA-G8M150-44-A-H25
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
44
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[25:65/1]
112.05
110.68
78
121
99
HQ-APAA-G8M150-48-A-H25
HQ-APAA-G8M150-48-A-H25
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
48
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[25:65/1]
122.23
120.86
80
131
109
HQ-APAA-G8M150-50-A-H25
HQ-APAA-G8M150-50-A-H25
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
50
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[25:65/1]
127.32
125.95
82
136
114
HQ-APAA-G8M150-60-A-H30
HQ-APAA-G8M150-60-A-H30
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
60
不锈钢
'A','B'
16.7
23.0
43.0
[30:65/1]
152.79
151.42
88
161
140
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D