IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-APZAA-G3M090 - 高品质一体式圆弧形齿免键同步带轮G3M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/hq-apzaa-g3m.prj},{NB=HQ-APZAA-G3M090-40-E-d8},{CODE=HQ-APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G3M090},{CS=40},{DLXZ=E},{XD=8},{H8M1=8,10,11},{H8M2=8},{H8M251=8,10,11},{H8M252=8},{DR=38.20},{DS=37.44},{DFO=42.00},{DFI=33.00},{PDF=hq-apzaa-g3m.pdf},{PPATH=hq-apzaa-g3m/hq-apzaa-g3m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
HQ-APZAA-G3M090-34-E-d8
HQ-APZAA-G3M090-34-E-d8
HQ-APZAA
同步带宽9mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
10.3
14.0
34
32.47
31.71
36.00
27.00
HQ-APZAA-G3M090-36-E-d8
HQ-APZAA-G3M090-36-E-d8
HQ-APZAA
同步带宽9mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
10.3
14.0
36
34.38
33.62
38.00
29.00
HQ-APZAA-G3M090-40-E-d8
HQ-APZAA-G3M090-40-E-d8
HQ-APZAA
同步带宽9mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
10.3
14.0
40
38.20
37.44
42.00
33.00
HQ-APZAA-G3M090-44-E-d8
HQ-APZAA-G3M090-44-E-d8
HQ-APZAA
同步带宽9mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
10.3
14.0
44
42.02
41.26
46.00
36.00
HQ-APZAA-G3M090-48-E-d8
HQ-APZAA-G3M090-48-E-d8
HQ-APZAA
同步带宽9mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
10.3
14.0
48
45.84
45.08
49.00
40.00
HQ-APZAA-G3M090-50-E-d8
HQ-APZAA-G3M090-50-E-d8
HQ-APZAA
同步带宽9mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
10.3
14.0
50
47.75
46.99
51.00
42.00
HQ-APZAA-G3M090-60-E-d8
HQ-APZAA-G3M090-60-E-d8
HQ-APZAA
同步带宽9mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
10.3
14.0
60
57.30
56.54
61.00
52.00
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D