피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HQ-CFF - 丝杆支撑座·高品质型
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
丝杠支撑座
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/hq-cff.prj},{NB=HQ-CFF-12},{CODE=HQ-CFF},{GG=12},{D1=12},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DG6=36},{DGC=-009 -0.025},{A=54},{PCD=44},{B=44},{L1=8},{T1=5.0},{L2=8.5},{T2=6.0},{X=4.5},{Y=8.0},{Z=4.0},{M=3},{T=19},{D=14,15,16},{D2=-0.005 -0.012},{A1=10},{B1=36},{C1=15},{M1=M12*P1.0},{JGHCD=5.5},{PPATH=hq-cff/hq-cff4.prj},{PDF=HQ-CFF.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GG
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
DG6
ⁿ/ₐ
DGC
D的公差
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D
适用轴径D
ⁿ/ₐ
D2
D公差
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
JGHCD
间隔环长度
ⁿ/ₐ
HQ-CFF-6
6
6
20
7
13
22.0
22
-0.007 -0.020
35
28
28
6
3.5
6.5
4.5
2.9
5.5
3.5
3
12
8
-0.007 -0.020
4
28
8
M6*P0.75
5.0
HQ-CFF-8
8
8
23
9
14
26.0
28
-0.007 -0.020
43
35
35
7
4.0
8.0
5.0
3.4
6.5
4.0
3
14
10,12
-0.007 -0.020
4
32
9
M8*P1.0
5.5
HQ-CFF-10
10
10
27
10
17
29.5
34
-009 -0.025
52
42
42
8
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
3
16
12,14,15
-0.005 -0.012
8
36
15
M10*P1.0
5.5
HQ-CFF-12
12
12
27
10
17
29.5
36
-009 -0.025
54
44
44
8
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
3
19
14,15,16
-0.005 -0.012
10
36
15
M12*P1.0
5.5
HQ-CFF-15
15
15
32
15
17
36.0
40
-009 -0.025
63
50
52
10
6.0
12.0
8.0
5.5
9.5
6.0
3
22
18,20
-0.005 -0.014
12
47
20
M15*P1.0
10.0
HQ-CFF-20
20
20
52
22
30
50.0
57
-0.010 -0.029
85
70
68
8
10.0
12.0
14.0
6.5
11.0
10.0
4
30
25,28,30
-0.005 -0.014
17
62
25
M20*P1.0
11.0
HQ-CFF-25
25
25
57
27
30
60.0
63
-0.010 -0.029
98
80
79
13
10.0
20.0
17.0
9.0
15.0
13.0
5
35
30,32,36
-0.005 -0.014
20
75
30
M25*P1.5
15.0
HQ-CFF-30
30
30
62
30
32
61.0
75
-0.010 -0.029
117
95
93
11
12.0
17.0
18.0
11.0
17.5
15.0
6
40
36,40
-0.005 -0.015
25
68
38
M30*P1.5
9.0
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D