IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HWNAYA - 可折收纳式实心手轮/可折内波纹手轮 手柄可折型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnaya.prj},{NB=HWNAYA-D125},{CODE=HWNAYA},{LX=手柄可折型},{AZFS=圆孔型},{CZ=A6063},{BMCL=烤漆黑色},{CZ1=PF},{YS=黑色},{D=125.000},{L=44.000},{L1=25.400},{L2=18.000},{D1=12.000},{D2=30.000},{CKZL=0.300},{PDF=hwnaya.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[手轮主体]
BMCL
表面处理
[手轮主体]
CZ1
材质
[握柄]
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
d
[mm]
D2
d1
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWNAYA-D125
HWNAYA-D125
HWNAYA
手柄可折型
圆孔型
A6063
烤漆黑色
PF
黑色
125.000
44.000
25.400
18.000
12.000
30.000
0.300
HWNAYA-D200
HWNAYA-D200
HWNAYA
手柄可折型
圆孔型
A6063
烤漆黑色
PF
黑色
200.000
57.000
28.000
30.000
18.000
59.000
0.810
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D