IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HWNPJC - 可折收纳式实心手轮/可折内波纹手轮 手柄可折型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpjc.prj},{NB=HWNPJC-D125},{CODE=HWNPJC},{LX=手柄可折型},{AZFS=键槽孔型},{CZ=S45C},{CZ1=PF},{CZ2=S45C},{CZ3=PF},{D=125.000},{D1=45.000},{D3=63.000},{H=52.000},{H1=12.000},{L=44.000},{L1=30.000},{L2=22.000},{E=13.800},{W=4.000},{CKZL=0.5},{PDF=hwnpjc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[联轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄安装部]
CZ3
材质
[握柄]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
d
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWNPJC-D100
HWNPJC-D100
HWNPJC
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PF
S45C
PF
100.000
40.000
50.000
40.000
12.000
41.000
26.000
22.000
13.800
4.000
0.3
HWNPJC-D125
HWNPJC-D125
HWNPJC
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PF
S45C
PF
125.000
45.000
63.000
52.000
12.000
44.000
30.000
22.000
13.800
4.000
0.5
HWNPJC-D160
HWNPJC-D160
HWNPJC
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PF
S45C
PF
160.000
52.000
80.000
68.000
16.000
54.000
32.000
24.000
18.300
5.000
0.74
HWNPJC-D200
HWNPJC-D200
HWNPJC
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PF
S45C
PF
200.000
60.000
100.000
88.000
18.000
56.000
34.000
29.000
20.800
6.000
0.99
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D