IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HWNPWB - 可折双幅条手轮/可折实心手轮 手柄可折型*酚醛树脂
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpwb.prj},{NB=HWNPWB-D160},{CODE=HWNPWB},{LX=手柄可折型},{AZFS=无孔型},{CZ2=SS400},{CZ3=合金钢},{D=160},{BMCL1=镀锌},{L=82.5},{L1=28.5},{L2=56.9},{L3=33.0},{H=62.7},{H1=40.500},{M=8.000},{CKZL=0.76},{PDF=hwnpwb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
BMCL
表面处理
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄]
CZ3
材质
[握柄螺纹部]
D
[mm]
BMCL1
表面处理
[握柄螺纹部]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
HWNPWB/HWNTWA
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWNPWB-D80
HWNPWB-D80
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
80
镀锌
42.0
20.0
34.2
16.5
30.0
20.500
5.000
0.16
HWNPWB-D100
HWNPWB-D100
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
100
镀锌
42.0
20.0
37.5
18.5
39.0
25.200
5.000
0.21
HWNPWB-D125
HWNPWB-D125
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
125
镀锌
67.5
25.5
48.0
26.0
50.5
32.000
6.000
0.47
HWNPWB-D140
HWNPWB-D140
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
140
镀锌
67.5
25.5
50.5
29.0
54.0
36.000
6.000
0.52
HWNPWB-D160
HWNPWB-D160
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
160
镀锌
82.5
28.5
56.9
33.0
62.7
40.500
8.000
0.76
HWNTWA-D80
HWNTWA-D80
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
80
镀锌
42.0
20.0
34.2
16.5
29.0
20.500
5.000
0.41
HWNTWA-D100
HWNTWA-D100
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
100
镀锌
42.0
20.0
37.5
18.5
38.0
25.200
5.000
0.64
HWNTWA-D125
HWNTWA-D125
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
125
镀锌
67.5
25.5
48.0
26.0
48.5
32.000
6.000
1.25
HWNTWA-D140
HWNTWA-D140
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
140
镀锌
67.5
25.5
50.5
29.0
54.0
36.000
6.000
1.67
HWNTWA-D160
HWNTWA-D160
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
160
镀锌
82.5
28.5
56.9
33.0
62.7
40.500
8.000
2.5
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D