피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LMFPDBL - 法兰型直线轴承引导法兰·中型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpdbl.prj},{NB=LMFPDBL-d12},{CODE=LMFPDBL},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=12.000},{DRTOL=0/-0.010},{D=21.000},{DTOL1=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.021},{L=47.000},{LTOL=±0.3},{I=6.000},{D1=42.000},{H=6.000},{DD1=4.500},{D2=7.500},{H1=4.100},{A=32.000},{K=32.000},{F=0.000},{C=32.000},{W=27.000},{PX=0.015},{QLS=4.000},{C1=63.400},{CO=81.400},{LJ=6.200},{G1=89},{G2=69},{G3=81},{PDF=LMFPDBL.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
壳体材质
ⁿ/ₐ
HRD
壳体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
DRTOL
内径dr容差
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL1
容差 无表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL2
容差 有表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LTOL
L容差
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
W
D+6
ⁿ/ₐ
PX
偏心
ⁿ/ₐ
QLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C1
基本额定负载 动C
[kgf]
CO
基本额定负载 静Co
[kgf]
LJ
静力容许力矩
[N.M]
G1
重量 圆法兰型
[g]
G2
重量 方法兰型
[g]
G3
重量 对边切割法兰型
[g]
LMFPDBL-d6
LMFPDBL-d6
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
6.000
0/-0.010
12.000
0/-0.013
0/-0.018
29.000
±0.3
5.000
28.000
5.000
3.500
6.000
3.100
20.000
22.000
0.000
20.000
18.000
0.015
4.000
22.600
31.000
1.420
27
21
24
LMFPDBL-d8
LMFPDBL-d8
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
8.000
0/-0.010
15.000
0/-0.013
0/-0.018
37.000
±0.3
5.000
32.000
5.000
3.500
6.000
3.100
24.000
25.000
0.000
24.000
21.000
0.015
4.000
31.000
45.200
2.120
47
39
43
LMFPDBL-d10
LMFPDBL-d10
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
10.000
0/-0.010
19.000
0/-0.016
0/-0.021
47.000
±0.3
6.000
40.000
6.000
4.500
7.500
4.100
29.000
30.000
0.000
29.000
25.000
0.015
4.000
50.800
71.800
4.370
85
65
77
LMFPDBL-d12
LMFPDBL-d12
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
12.000
0/-0.010
21.000
0/-0.016
0/-0.021
47.000
±0.3
6.000
42.000
6.000
4.500
7.500
4.100
32.000
32.000
0.000
32.000
27.000
0.015
4.000
63.400
81.400
6.200
89
69
81
LMFPDBL-d16
LMFPDBL-d16
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
16.000
0/-0.010
28.000
0/-0.016
0/-0.021
56.000
±0.3
6.000
48.000
6.000
4.500
7.500
4.100
38.000
37.000
22.000
31.000
34.000
0.015
4.000
116.400
144.800
13.100
157
132
149
LMFPDBL-d20
LMFPDBL-d20
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
20.000
0/-0.012
32.000
0/-0.019
0/-0.025
65.000
±0.3
8.000
54.000
8.000
5.500
9.000
5.100
43.000
42.000
24.000
36.000
38.000
0.020
5.000
155.400
206.800
18.300
232
197
219
LMFPDBL-d25
LMFPDBL-d25
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
25.000
0/-0.012
40.000
0/-0.019
0/-0.025
83.000
±0.3
8.000
62.000
8.000
5.500
9.000
5.100
51.000
50.000
32.000
40.000
46.000
0.020
6.000
172.500
306.800
25.300
481
442
452
LMFPDBL-d30
LMFPDBL-d30
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
30.000
0/-0.012
45.000
0/-0.019
0/-0.025
90.000
±0.3
10.000
74.000
10.000
6.600
11.000
6.100
60.000
58.000
35.000
49.000
51.000
0.020
6.000
244.000
397.400
42.700
560
482
494
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D