피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LMSW - 箱式直线轴承加宽短型/加宽中型/单衬型/双衬型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmsw.prj},{NB=LMSW-d20},{CODE=LMSW},{CODE1='LMSW','LMSWB','LMSWC','LMSWD','LMSWA','LMSWL','LMSWBL','LMSWCL','LMSWDL','LMSWN'},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{TEM=-15~80},{DR=20},{R1=0/-0.010},{R2=0/-0.012},{R3=0/-0.010},{R4=0/-0.012},{XH=21},{H=41.0},{G=35.0},{A=11},{W=54},{D=27},{J=40.0},{E=7.00},{M1=M6},{M=6},{S2=5.2},{I=12},{X=21.0},{S1=1.5},{PDF=lmsw.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
箱体材质
ⁿ/ₐ
SUR
箱体表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
R1
容差 单衬
ⁿ/ₐ
R2
容差 双衬
ⁿ/ₐ
R3
容差 短型
ⁿ/ₐ
R4
容差 中型
ⁿ/ₐ
XH
h
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
I
[mm]
X
(X)
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
ZH1
额定载荷C
[kgf]
ZH2
额定载荷Co
[kgf]
G1
重量
[g]
LMSW-d8
LMSW-d8
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
11
22.0
18.0
6
34
17
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
1.0
30.0
18
26.500
38.000
52
LMSW-d10
LMSW-d10
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
13
26.0
21.0
8
40
20
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
1.0
35.0
21
37.200
54.900
82
LMSW-d12
LMSW-d12
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
15
28.0
24.0
8
42
21
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
1.5
36.0
26
41.200
59.800
102
LMSW-d16
LMSW-d16
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
19
38.5
32.5
9
50
25
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
1.5
44.0
34
77.500
118.000
220
LMSW-d20
LMSW-d20
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
20
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
21
41.0
35.0
11
54
27
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
1.5
50.0
40
88.200
137.000
255
LMSW-d25
LMSW-d25
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
25
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
26
51.5
42.0
12
76
38
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.5
67.0
50
98.000
157.000
600
LMSW-d30
LMSW-d30
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
30
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
30
59.5
49.0
15
78
39
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
1.5
72.0
58
156.000
274.000
735
LMSW-d35
LMSW-d35
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
35
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
34
68.0
54.0
18
90
45
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.5
80.0
60
166.000
314.000
1100
LMSW-d40
LMSW-d40
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
40
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
40
78.0
62.0
20
102
51
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.5
90.0
60
215.000
402.000
1590
LMSWL-d50
LMSWL-d50
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
50
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
52
102.0
80.0
25
122
61
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.5
215.0
160
608.000
1590.000
6700
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D