您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Travelling Nut with spanner flat - TGM-LSF
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/lsf.prj},{NB=LSF Tr 40x7-0},{TYP=LSF Tr 40x7},{THR=Tr40x7},{THRX=40x7},{COGX=26.68},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{SPINDEL=40x7},{D1H9=70},{D2=87},{L2=60},{L7=18},{SW=75},{MASSE=1.80},{FLT=2420},{NDM=40},{P=7},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYP
type
ⁿ/ₐ
D1H9
Ø D1h9
ⁿ/ₐ
D2
Ø D2
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L7
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
ⁿ/ₐ
MASSE
mass
ⁿ/ₐ
FLT
Flächentraganteil
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
LSF Tr 18x4-0
LSF Tr 18x4
40
50
32
10
44
0.36
560
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 20x4-0
LSF Tr 20x4
45
65
40
12
50
0.63
810
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 30x6-0
LSF Tr 30x6
50
80
45
15
62
0.92
1820
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 30x12 P6-0
LSF Tr 30x12 P6
50
80
45
15
62
0.92
1820
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 36x6-0
LSF Tr 36x6
50
80
45
15
62
0.92
2130
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 40x7-0
LSF Tr 40x7
70
87
60
18
75
1.80
2420
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 40x14 P7-0
LSF Tr 40x14 P7
70
87
60
18
75
1.80
2420
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 50x8-0
LSF Tr 50x8
90
110
75
25
95
3.80
5340
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 55x9-0
LSF Tr 55x9
90
110
75
25
95
3.80
4160
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 60x9-0
LSF Tr 60x9
90
110
75
25
95
3.40
4590
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 60x12-0
LSF Tr 60x12
90
110
75
25
95
3.40
4590
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 60x24 P12-0
LSF Tr 60x24 P12
90
110
75
25
95
3.40
4590
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D