IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LSGGRA - 一端台阶外螺纹·一端台阶内螺纹型g6实心 高精度导向轴
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsggra.prj},{NB=LSGGRA-D16-H25-P5-S2-K0-Q6-T2-N3},{CODE=LSGGRA},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=16},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{P=5},{H1=[25:995/1]},{H2=[25:995/0.1]},{S=2},{K=0},{Q=6},{T=2},{Q2=[6:14/1]},{N=3},{LMAX=1000},{C=0.5},{R=0.3},{ZJ1=NONE},{MX1=3,4,5,6,8,10},{P5=5,6,8,10,12,16},{PDF=lsggra.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
G6
公差
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6GC
g6公差
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LMAX
(L)MAX
[mm]
C
倒角C
[mm]
R
圆角R
[mm]
MX1
[mm]
P5
[mm]
LSGGRA-D8-H25-P3-S2-K0-Q6...
LSGGRA-D8-H25-P3-S2-K0-Q6...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
8
-0.005/-0.014
3.000
800
0.5
0.3
3
3,4,5,6,8
LSGGRA-D10-H25-P4-S2-K0-Q...
LSGGRA-D10-H25-P4-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
10
-0.005/-0.014
4.000
800
0.5
0.3
3,4,5
4,5,6,8,10
LSGGRA-D12-H25-P5-S2-K0-Q...
LSGGRA-D12-H25-P5-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
12
-0.006/-0.017
5.000
1000
0.5
0.3
3,4,5,6
5,6,8,10,12
LSGGRA-D13-H25-P5-S2-K0-Q...
LSGGRA-D13-H25-P5-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
13
-0.006/-0.017
5.000
1000
0.5
0.3
3,4,5,6,8
5,6,8,10,12
LSGGRA-D15-H25-P5-S2-K0-Q...
LSGGRA-D15-H25-P5-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
15
-0.006/-0.017
5.000
1000
0.5
0.3
3,4,5,6,8,10
5,6,8,10,12
LSGGRA-D16-H25-P5-S2-K0-Q...
LSGGRA-D16-H25-P5-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006/-0.017
5.000
1000
0.5
0.3
3,4,5,6,8,10
5,6,8,10,12,16
LSGGRA-D20-H25-P6-S2-K0-Q...
LSGGRA-D20-H25-P6-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
6.000
1200
1.0
0.3
4,5,6,8,10,12
6,8,10,12,16,20
LSGGRA-D25-H25-P8-S2-K0-Q...
LSGGRA-D25-H25-P8-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
8.000
1200
1.0
0.3
4,5,6,8,10,12,16
8,10,12,16,20,24
LSGGRA-D30-H25-P8-S2-K0-Q...
LSGGRA-D30-H25-P8-S2-K0-Q...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
8.000
1200
1.0
0.3
5,6,8,10,12,16,20,24
8,10,12,16,20,24,30
LSGGRA-D35-H25-P10-S2-K0-...
LSGGRA-D35-H25-P10-S2-K0-...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
35
-0.009/-0.025
10.000
1500
1.5
0.5
5,6,8,10,12,16,20,24,30
10,12,16,20,24,30
LSGGRA-D40-H25-P12-S2-K0-...
LSGGRA-D40-H25-P12-S2-K0-...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
40
-0.009/-0.025
12.000
1500
1.5
0.5
6,8,10,12,16,20,24,30
12,16,20,24,30
LSGGRA-D50-H25-P16-S2-K0-...
LSGGRA-D50-H25-P16-S2-K0-...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
50
-0.009/-0.025
16.000
1500
1.5
0.5
6,8,10,12,16,20,24,30
16,20,24,30
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D