IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LSHGEM - 一端内螺纹·一端台阶外螺纹带退刀槽型g6实心 高精度导向轴
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lshgem.prj},{NB=LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N4},{CODE=LSHGEM},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=13},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{H1=[25:345/1]},{P=6},{T=5},{N=4},{N1=4,5,6,8},{LMAX=350},{C=0.5以下},{LPC=NONE},{WSDWS=NONE},{A=0},{B=0},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{E=1},{WB=NONE},{WBA=0},{WBB=10},{WBE=11},{H2=[25:344/0.1]},{PDF=lshgem.pdf},{P6=6,8,10,12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
G6
公差
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6GC
公差
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
LMAX
(L)MAX
[mm]
C
倒角C
[mm]
LSHGEM-D8-H25-P6-T5-N3
LSHGEM-D8-H25-P6-T5-N3
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
8
-0.005/-0.014
3,4,5
300
0.5以下
LSHGEM-D10-H25-P6-T5-N4
LSHGEM-D10-H25-P6-T5-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
10
-0.005/-0.014
4,5,6
300
0.5以下
LSHGEM-D12-H25-P6-T5-N4
LSHGEM-D12-H25-P6-T5-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
12
-0.006/-0.017
4,5,6,8
350
0.5以下
LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N4
LSHGEM-D13-H25-P6-T5-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
13
-0.006/-0.017
4,5,6,8
350
0.5以下
LSHGEM-D15-H25-P6-T5-N4
LSHGEM-D15-H25-P6-T5-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
15
-0.006/-0.017
4,5,6,8,10
350
0.5以下
LSHGEM-D16-H25-P6-T5-N4
LSHGEM-D16-H25-P6-T5-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006/-0.017
4,5,6,8,10
350
0.5以下
LSHGEM-D20-H30-P6-T5-N4
LSHGEM-D20-H30-P6-T5-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
4,5,6,8,10,12
450
1.0以下
LSHGEM-D25-H30-P10-T5-N4
LSHGEM-D25-H30-P10-T5-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
4,5,6,8,10,12
450
1.0以下
LSHGEM-D30-H30-P10-T5-N6
LSHGEM-D30-H30-P10-T5-N6
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
6,8,10,12
450
1.0以下
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D