IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LSHGLM - g6实心 高精度导向轴 一端台阶内螺纹带退刀槽+一端内螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lshglm.prj},{NB=LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N5},{CODE=LSHGLM},{TOL=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=13},{G6TOL=-0.006-0.017},{H=25},{H1=[25:345/1]},{P=6},{P1=[6:11/1]},{Y=5},{M=3},{M1=3,4,5,6},{N=5},{N1=5,6,8},{LMAX=1000},{LPC=NONE},{WSDWS=NONE},{A=0},{B=0},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{WB=NONE},{WBB=10},{WBE=11},{WBA=0},{PDF=LSHGLM.PDF},{H2=[25:345/0.1]},{C=0.500},{R=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
TOL
公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6TOL
g6公差
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
LMAX
(L)MAX
[mm]
C
倒角C
ⁿ/ₐ
R
圆角R
ⁿ/ₐ
LSHGLM-D8-H20-P6-Y5-M3-N4
LSHGLM-D8-H20-P6-Y5-M3-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
8
-0.005/-0.014
3
4,5
800
0.500
0.300
LSHGLM-D10-H20-P6-Y5-M3-N...
LSHGLM-D10-H20-P6-Y5-M3-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
10
-0.005/-0.014
3,4,5
5,6
800
0.500
0.300
LSHGLM-D12-H25-P6-Y5-M3-N...
LSHGLM-D12-H25-P6-Y5-M3-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
12
-0.006-0.017
3,4,5,6
5,6,8
1000
0.500
0.300
LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N...
LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
13
-0.006-0.017
3,4,5,6
5,6,8
1000
0.500
0.300
LSHGLM-D15-H25-P6-Y5-M3-N...
LSHGLM-D15-H25-P6-Y5-M3-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
15
-0.006-0.017
3,4,5,6,8
5,6,8,10
1000
0.500
0.300
LSHGLM-D16-H25-P6-Y5-M3-N...
LSHGLM-D16-H25-P6-Y5-M3-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006-0.017
3,4,5,6,8,10
6,8,10
1000
0.500
0.300
LSHGLM-D20-H25-P8-Y5-M5-N...
LSHGLM-D20-H25-P8-Y5-M5-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
5,6,8,10,12
8,10,12
1200
1.000
0.300
LSHGLM-D25-H25-P8-Y5-M5-N...
LSHGLM-D25-H25-P8-Y5-M5-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
5,6,8,10,12,16
8,10,12,16
1200
1.000
0.300
LSHGLM-D30-H25-P9-Y5-M6-N...
LSHGLM-D30-H25-P9-Y5-M6-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
6,8,10,12,20
8,10,12,16,20
1200
1.000
0.300
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D