IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MADPZA - 防静电防尘型磁吸/超薄型吸力扣双面强吸力
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
磁吸
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/cixi/madpza.prj},{NB=MADPZB-31},{CODE=MADPZB},{LX=防静电防尘型/强吸力},{WKCZ=PP},{XFCZ=SUS430},{YS=本色},{GG=31},{E=31},{E1=32},{S=10},{S1=11},{S2=5.6},{L=10.0},{L1=2},{H=38},{H1=24},{H2=3.2},{H3=40},{M=M3},{MF=3},{F=1.5},{XYL=1.7},{CKZL=19},{PPATH=../../../../aiante/zonghe/bashou/cixi/madpza/madpza05.prj},{PDF=madpza.pdf},{TJ=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
WKCZ
外壳材质
ⁿ/ₐ
XFCZ
吸附板材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M
[mm]
MF
ⁿ/ₐ
F
f
[mm]
XYL
吸引力
[kgf]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
TJ
ⁿ/ₐ
MADPZA-31
MADPZA-31
MADPZA
防尘型/强吸力
POM
SPCC
本色
31
31
32
10
17
5.6
10.0
2
38
24
3.2
50
M3
3
3.5
1.7
19
0
MADPZA-38
MADPZA-38
MADPZA
防尘型/强吸力
POM
SPCC
本色
38
38
38
20
21
10.0
11.3
3
48
28
4.4
56
M3
3
3.5
5.1
32
1
MADPZA-64
MADPZA-64
MADPZA
防尘型/强吸力
POM
SPCC
本色
64
64
64
20
24
10.0
14.0
3
74
52
4.4
85
M4
4
3.5
5.1
66
2
MADPZB-31
MADPZB-31
MADPZB
防静电防尘型/强吸力
PP
SUS430
本色
31
31
32
10
11
5.6
10.0
2
38
24
3.2
40
M3
3
1.5
1.7
19
3
MADPZB-38
MADPZB-38
MADPZB
防静电防尘型/强吸力
PP
SUS430
本色
38
38
38
20
15
10.0
11.3
3
48
28
4.4
50
M3
3
1.5
5.1
32
4
MADPZB-64
MADPZB-64
MADPZB
防静电防尘型/强吸力
PP
SUS430
本色
64
64
64
20
18
10.0
14.0
3
74
52
4.4
76
M4
4
2.0
5.1
66
5
MADPZC-31
MADPZC-31
MADPZC
防静电防尘型/强吸力
PP
SPCC
本色
31
31
32
10
17
5.6
10.0
2
38
24
3.2
50
M3
3
3.5
1.7
19
6
MADPZC-38
MADPZC-38
MADPZC
防静电防尘型/强吸力
PP
SPCC
本色
38
38
38
20
21
10.0
11.3
3
48
28
4.4
56
M3
3
3.5
5.1
32
7
MADPZC-64
MADPZC-64
MADPZC
防静电防尘型/强吸力
PP
SPCC
本色
64
64
64
20
24
10.0
14.0
3
74
52
4.4
85
M4
4
3.5
5.1
66
8
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D