IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MAHBEHT - 气压用岐管块.前后半贯通顶空型 横向贯通型-间距指定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
L6-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/qiguankuai/mahbeht.prj},{NB=MAHBEHP-K3-S1-T1-Z1-Y1(20)},{CODE=MAHBEHP},{CZ=铝合金},{BMCL=本色阳极氧化},{YALI=1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下},{K=3},{S=1},{SF='1','2','5','1N','2N'},{T=1},{TF='1','2','5','1N','2N'},{Z=1},{ZF='1','2','5','1N','2N'},{Y=1},{YF='1','2','5','1N','2N'},{P=20},{PF=[20:50/1]},{N=2},{LKS=8},{PDF=mahbeht.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
YALI
最高使用压力
ⁿ/ₐ
K
侧面孔数
ⁿ/ₐ
SF
ⁿ/ₐ
TF
ⁿ/ₐ
ZF
ⁿ/ₐ
YF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
LKS
螺孔数
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
T1
[mm]
Z1
[mm]
Y1
[mm]
L
[mm]
MAHBEHT-K2-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT-K2-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
2
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
[15:50/1]
1
6
9.728
9.728
9.728
9.728
55
MAHBEHT-K3-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT-K3-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
3
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
[15:50/1]
2
8
9.728
9.728
9.728
9.728
70
MAHBEHT-K4-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT-K4-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
4
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
[15:50/1]
3
10
9.728
9.728
9.728
9.728
85
MAHBEHT-K5-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT-K5-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
5
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
[15:50/1]
4
12
9.728
9.728
9.728
9.728
100
MAHBEHT-K6-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT-K6-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHT
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
6
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
'1','3M','4M','5'
[15:50/1]
5
14
9.728
9.728
9.728
9.728
115
MAHBEHP-K2-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP-K2-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP
30*40
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
2
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
[20:50/1]
1
6
9.728
9.728
9.728
9.728
60
MAHBEHP-K3-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP-K3-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP
30*40
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
3
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
[20:50/1]
2
8
9.728
9.728
9.728
9.728
80
MAHBEHP-K4-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP-K4-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP
30*40
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
4
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
[20:50/1]
3
10
9.728
9.728
9.728
9.728
100
MAHBEHP-K5-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP-K5-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP
30*40
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
5
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
[20:50/1]
4
12
9.728
9.728
9.728
9.728
120
MAHBEHP-K6-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP-K6-S1-T1-Z1-Y1
MAHBEHP
30*40
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
6
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
'1','2','5','1N','2N'
[20:50/1]
5
14
9.728
9.728
9.728
9.728
140
MAHBEHR-K2-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR-K2-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
2
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
[35:60/1]
1
6
13.157
13.157
13.157
13.157
85
MAHBEHR-K3-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR-K3-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
3
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
[35:60/1]
2
8
13.157
13.157
13.157
13.157
120
MAHBEHR-K4-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR-K4-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
4
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
[35:60/1]
3
10
13.157
13.157
13.157
13.157
155
MAHBEHR-K5-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR-K5-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
5
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
[35:60/1]
4
12
13.157
13.157
13.157
13.157
190
MAHBEHR-K6-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR-K6-S2-T2-Z2-Y2
MAHBEHR
50*50
铝合金
本色阳极氧化
1Mpa (≈1.02Kgf/cm²)以下
6
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
'2','3','4'
[35:60/1]
5
14
13.157
13.157
13.157
13.157
225
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D