피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Sicherheitsfangmutter - zentrierseitig, kurz optisch überwacht - TGM-SZ1
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/sz1.prj},{NB=SZ1-Tr36x6},{IDNR=},{TYP=SZ1-Tr36x6},{THR=Tr36x6},{THRX=36x6},{SPINDEL=36x6},{DXB=3.0},{TKB=40.5},{D1=45},{D4=58},{D5=7},{D6=70.0},{L1=10},{L2=59},{L5K=102},{L5L=123},{L7=16},{X=5},{MASSEK=0.85},{MASSEL=0.99},{FLT=2173},{NDM=36},{P=6},{CAM=3.000},{FMX=5},{LSZK=38},{LSZL=59},{Y=14.500},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{CNSCTN=74153300},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5K
L5 kurze Ausführung
[mm]
L5L
L5 lange Ausführung
[mm]
L7
[mm]
X
[mm]
MASSEK
Masse kurz
[kg]
MASSEL
Masse lang
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SZ1-Tr12x3
SZ1-Tr12x3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr12x6-P3
SZ1-Tr12x6-P3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr14x4
SZ1-Tr14x4
28
38
6
48.0
8
35
61
74
12
4
0.35
0.41
465
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr16x4
SZ1-Tr16x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr16x8-P4
SZ1-Tr16x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr18x4
SZ1-Tr18x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr18x8-P4
SZ1-Tr18x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr20x4
SZ1-Tr20x4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr20x8-P4
SZ1-Tr20x8-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr20x16-P4
SZ1-Tr20x16-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr24x5
SZ1-Tr24x5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr24x10-P5
SZ1-Tr24x10-P5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr30x6
SZ1-Tr30x6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr30x12-P6
SZ1-Tr30x12-P6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr36x6
SZ1-Tr36x6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr36x12-P6
SZ1-Tr36x12-P6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr40x7
SZ1-Tr40x7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr40x14-P7
SZ1-Tr40x14-P7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr50x8
SZ1-Tr50x8
72
90
11
110.0
10
97
163
200
18
6
3.89
4.68
5034
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr55x9
SZ1-Tr55x9
72
90
11
110.0
10
97
164
201
18
8
3.8
4.5
5497
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr60x9
SZ1-Tr60x9
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
8
5.5
6.57
6172
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr60x12
SZ1-Tr60x12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
9
5.5
6.57
6172
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr60x24-P12
SZ1-Tr60x24-P12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
9
5.5
6.57
6172
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr70x10
SZ1-Tr70x10
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr70x12
SZ1-Tr70x12
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D