IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SCABAA - 带聚氨酯固定环
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabaa.prj},{NB=SCABAA-D13-B18},{CODE=SCABAA},{D=13},{B=18},{D1=35},{B1=15},{T=3},{M=M6},{MM=6},{DD=7.0},{DD1=12.0},{C=0.5},{A=1.5},{T1=11.0},{T3=10.0},{TT3=[10:12.5/0.1]},{PDF=scabaa,pdf},{T2=6},{I=8},{PPATH=scabaa/scabaaa2.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
T
t
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
[mm]
A
a
[mm]
T1
[mm]
T3
[mm]
T2
ⁿ/ₐ
SCABAA-D3-B10
SCABAA-D3-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
3
10
15
8
2
M3
3.4
6.0
0.5
1.0
4.5
3.0
3
SCABAA-D4-B10
SCABAA-D4-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
4
10
15
8
2
M3
3.4
6.0
0.5
1.0
4.5
3.5
3
SCABAA-D5-B12
SCABAA-D5-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
5
12
20
10
2
M4
4.5
7.5
0.5
1.0
6.0
6.0
4
SCABAA-D6-B12
SCABAA-D6-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
6
12
20
10
2
M4
4.5
7.5
0.5
1.0
6.0
6.0
4
SCABAA-D8-B18
SCABAA-D8-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
8
18
30
15
3
M6
7.0
12.0
0.5
1.5
9.0
7.0
5
SCABAA-D10-B18
SCABAA-D10-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
10
18
35
15
3
M6
7.0
12.0
0.5
1.5
10.0
8.0
6
SCABAA-D12-B18
SCABAA-D12-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
12
18
35
15
3
M6
7.0
12.0
0.5
1.5
11.0
9.0
6
SCABAA-D13-B18
SCABAA-D13-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
13
18
35
15
3
M6
7.0
12.0
0.5
1.5
11.0
10.0
6
SCABAA-D15-B18
SCABAA-D15-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
15
18
40
15
3
M6
7.0
12.0
1.0
1.5
13.0
11.0
8
SCABAA-D16-B18
SCABAA-D16-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
16
18
40
15
3
M6
7.0
12.0
1.0
1.5
13.0
11.0
8
SCABAA-D20-B20
SCABAA-D20-B20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
20
20
45
15
5
M6
7.0
12.0
1.0
1.5
15.0
13.0
8
SCABAA-D25-B20
SCABAA-D25-B20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
25
20
50
15
5
M6
7.0
12.0
1.0
1.5
18.0
16.0
10
SCABAA-D30-B20
SCABAA-D30-B20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
30
20
55
15
5
M6
7.0
12.0
1.0
1.5
20.0
15.0
10
SCABAA-D35-B20
SCABAA-D35-B20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
35
20
60
15
5
M6
7.0
12.0
1.0
2.0
23.0
17.5
12
SCABAA-D40-B23
SCABAA-D40-B23
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
40
23
70
18
5
M8
9.0
14.0
1.0
2.0
26.0
20.0
13
SCABAA-D50-B27
SCABAA-D50-B27
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
50
27
85
22
5
M10
11.0
18.0
1.0
2.0
32.0
25.0
16
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
2D