您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
SCABAC - 开口式固定环 双开式固定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabac.prj},{NB=SCABAC-D16-B15},{CODE=SCABAC},{D=16},{DN=16},{B=15},{D1=40},{M=M6},{M1=6},{DD=6.6},{DD1=12.0},{DS=6.6},{K=28},{A=1.5},{T1=13.0},{T2=8},{T3=11},{TT3=[11:13/0.1]},{C=0.5},{PDF=scabac.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DS
ds
ⁿ/ₐ
K
[mm]
A
a
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
C
[mm]
SCABAC-D6-B8
SCABAC-D6-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
20
M3
3.4
6.0
3.5
12
1.0
6.0
4
6
0.5
SCABAC-D6-B10
SCABAC-D6-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
20
M4
4.5
7.5
3.5
13
1.0
6.0
4
6
0.5
SCABAC-D8-B8
SCABAC-D8-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
25
M3
3.4
6.0
3.5
14
1.5
8.0
5
7
0.5
SCABAC-D8-B10
SCABAC-D8-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
25
M4
4.5
7.5
4.5
18
1.5
8.0
5
7
0.5
SCABAC-D8-B12
SCABAC-D8-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
9.0
5.5
18
1.5
9.0
5
7
0.5
SCABAC-D8-B15
SCABAC-D8-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
30
M6
6.6
12.0
5.5
20
1.5
9.0
5
7
0.5
SCABAC-D10-B8
SCABAC-D10-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
30
M3
3.4
6.0
5.5
20
1.5
9.0
5
8
0.5
SCABAC-D10-B10
SCABAC-D10-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
7.5
5.5
20
1.5
9.0
5
8
0.5
SCABAC-D10-B12
SCABAC-D10-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
9.0
5.5
20
1.5
10.0
5
8
0.5
SCABAC-D10-B15
SCABAC-D10-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
35
M6
6.6
12.0
6.6
24
1.5
10.0
6
8
0.5
SCABAC-D12-B8
SCABAC-D12-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
30
M3
3.4
6.0
5.5
22
1.5
10.0
5
9
0.5
SCABAC-D12-B10
SCABAC-D12-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
7.5
5.5
22
1.5
10.0
5
9
0.5
SCABAC-D12-B12
SCABAC-D12-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
9.0
5.5
22
1.5
10.0
5
9
0.5
SCABAC-D12-B15
SCABAC-D12-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
35
M6
6.6
12.0
6.6
24
1.5
11.0
6
9
0.5
SCABAC-D13-B10
SCABAC-D13-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
7.5
4.5
22
1.5
10.0
5
10
0.5
SCABAC-D13-B12
SCABAC-D13-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
34
M5
5.5
9.0
5.5
23
1.5
11.0
5
10
0.5
SCABAC-D13-B15
SCABAC-D13-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
35
M6
6.6
12.0
5.5
24
1.5
11.0
6
10
0.5
SCABAC-D15-B10
SCABAC-D15-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
34
M4
4.5
7.5
4.5
23
1.5
11.5
6
10
0.5
SCABAC-D15-B12
SCABAC-D15-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
35
M5
5.5
9.0
5.5
26
1.5
12.0
6
11
0.5
SCABAC-D15-B15
SCABAC-D15-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
40
M6
6.6
12.0
6.6
28
1.5
13.0
8
11
0.5
SCABAC-D16-B10
SCABAC-D16-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
35
M5
5.5
9.0
4.5
24
1.5
12.0
6
11
0.5
SCABAC-D16-B12
SCABAC-D16-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
35
M5
5.5
9.0
5.5
26
1.5
12.0
6
11
0.5
SCABAC-D16-B15
SCABAC-D16-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
40
M6
6.6
12.0
6.6
28
1.5
13.0
8
11
0.5
SCABAC-D18-B10
SCABAC-D18-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
40
M5
5.5
9.0
4.5
28
1.5
14.0
7
13
0.5
SCABAC-D18-B12
SCABAC-D18-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
40
M5
5.5
9.0
5.5
30
1.5
14.0
7
13
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D