피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
SCABAK - 开口式固定环 三孔型/三螺纹孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabak.prj},{NB=SCABAK-D13-B12},{CODE=SCABAK},{D=13},{B=12},{D1=34},{M=M5},{M1=5},{MS=0},{MS1=0},{DD=5.5},{DD1=9.0},{DS=5.5},{K=23},{A=1.5},{T1=11.0},{T2=6},{C=0.5},{PDF=scabak.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
MS
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DS
ds
ⁿ/ₐ
K
[mm]
A
a
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
C
[mm]
SCABAK-D6-B8
SCABAK-D6-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
6
8
20
M3
M3
3.4
6.0
3.5
12
1.0
6.0
4
0.5
SCABAK-D6-B10
SCABAK-D6-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
6
10
20
M4
M3
4.5
7.5
3.5
13
1.0
6.0
4
0.5
SCABAK-D8-B8
SCABAK-D8-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
8
25
M3
M3
3.4
6.0
3.5
14
1.0
8.0
5
0.5
SCABAK-D8-B10
SCABAK-D8-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
10
25
M4
M4
4.5
7.5
4.5
18
1.0
8.0
5
0.5
SCABAK-D8-B15
SCABAK-D8-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
15
30
M6
0
6.6
12.0
5.5
20
1.0
9.0
5
0.5
SCABAK-D10-B8
SCABAK-D10-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
8
30
M3
M5
3.4
6.0
5.5
20
1.5
9.0
5
0.5
SCABAK-D10-B10
SCABAK-D10-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
10
30
M4
M5
4.5
7.5
5.5
20
1.5
9.0
5
0.5
SCABAK-D10-B12
SCABAK-D10-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
12
30
M5
0
5.5
9.0
5.5
20
1.5
10.0
5
0.5
SCABAK-D10-B15
SCABAK-D10-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
15
35
M6
0
6.6
12.0
6.6
24
1.5
10.0
6
0.5
SCABAK-D12-B8
SCABAK-D12-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
8
30
M3
0
3.4
6.0
5.5
22
1.5
10.0
5
0.5
SCABAK-D12-B10
SCABAK-D12-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
10
30
M4
M5
4.5
7.5
5.5
22
1.5
10.0
5
0.5
SCABAK-D12-B12
SCABAK-D12-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
12
30
M5
M5
5.5
9.0
5.5
22
1.5
10.0
5
0.5
SCABAK-D12-B15
SCABAK-D12-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
15
35
M6
0
6.6
12.0
6.6
24
1.5
11.0
6
0.5
SCABAK-D13-B10
SCABAK-D13-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
13
10
30
M4
M4
4.5
7.5
4.5
22
1.5
10.0
6
0.5
SCABAK-D13-B12
SCABAK-D13-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
13
12
34
M5
0
5.5
9.0
5.5
23
1.5
11.0
6
0.5
SCABAK-D13-B15
SCABAK-D13-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
13
15
35
M6
0
6.6
12.0
5.5
24
1.5
11.0
8
0.5
SCABAK-D15-B10
SCABAK-D15-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
10
34
M4
M4
4.5
7.5
4.5
23
1.5
11.5
6
0.5
SCABAK-D15-B12
SCABAK-D15-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
12
35
M5
M5
5.5
9.0
5.5
26
1.5
12.0
6
0.5
SCABAK-D15-B15
SCABAK-D15-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
15
40
M6
M6
6.6
12.0
6.6
28
1.5
13.0
8
0.5
SCABAK-D16-B10
SCABAK-D16-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
16
10
35
M5
0
5.5
9.0
4.5
24
1.5
12.0
6
0.5
SCABAK-D16-B12
SCABAK-D16-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
16
12
35
M5
M5
5.5
9.0
5.5
26
1.5
12.0
6
0.5
SCABAK-D16-B15
SCABAK-D16-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
16
15
40
M6
M6
6.6
12.0
6.6
28
1.5
13.0
8
0.5
SCABAK-D20-B10
SCABAK-D20-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
20
10
40
M5
M4
5.5
9.0
4.5
28
1.5
14.0
7
0.5
SCABAK-D20-B12
SCABAK-D20-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
20
12
40
M5
M5
5.5
9.0
5.5
30
1.5
14.0
7
0.5
SCABAK-D20-B15
SCABAK-D20-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
20
15
45
M6
M6
6.6
12.0
6.6
34
1.5
15.0
8
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D