IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SCBBAC - 顶丝式固定环 双孔固定型 四孔固定型 双螺纹(粗牙)固定型 四螺纹(粗牙)固定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scbbac.prj},{NB=SCBBAC-D15-B12},{CODE=SCBBAC},{CZ=一般结构用钢/不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-},{FJ=2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)},{D=15},{B=12},{D1=35},{DS=5.5},{K=25},{MXCD=M5X5},{M=5},{M1=M5},{MM1=5},{C=0.5},{PDF=scbbac.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
DS
ds
ⁿ/ₐ
K
[mm]
MXCD
M*长度
ⁿ/ₐ
M1
粗牙
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SCBBAC-D3-B6
SCBBAC-D3-B6
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
3
6
18
3.4
11
M3X3
M3
0.5
SCBBAC-D4-B6
SCBBAC-D4-B6
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
4
6
18
3.4
11
M3X3
M3
0.5
SCBBAC-D5-B10
SCBBAC-D5-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
5
10
22
4.5
15
M4X4
M3
0.5
SCBBAC-D6-B10
SCBBAC-D6-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
6
10
22
4.5
15
M4X4
M3
0.5
SCBBAC-D8-B10
SCBBAC-D8-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
8
10
24
4.5
16
M4X4
M4
0.5
SCBBAC-D10-B10
SCBBAC-D10-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
10
10
26
4.5
18
M4X4
M4
0.5
SCBBAC-D12-B12
SCBBAC-D12-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
12
12
32
5.5
22
M5X5
M5
0.5
SCBBAC-D15-B12
SCBBAC-D15-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
15
12
35
5.5
25
M5X5
M5
0.5
SCBBAC-D16-B12
SCBBAC-D16-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
16
12
40
6.6
28
M6X6
M5
0.5
SCBBAC-D18-B12
SCBBAC-D18-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
18
12
44
6.6
32
M6X6
M6
0.5
SCBBAC-D20-B12
SCBBAC-D20-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
20
12
44
6.6
32
M6X6
M6
0.5
SCBBAC-D25-B12
SCBBAC-D25-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
25
12
49
6.6
37
M6X6
M6
0.5
SCBBAC-D30-B15
SCBBAC-D30-B15
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
30
15
54
6.6
42
M8X8
M6
1.0
SCBBAC-D35-B15
SCBBAC-D35-B15
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
35
15
59
6.6
47
M8X8
M6
1.0
SCBBAC-D40-B20
SCBBAC-D40-B20
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
40
20
72
9.0
56
M10X10
-
1.0
SCBBAC-D50-B25
SCBBAC-D50-B25
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
50
25
86
11.0
68
M10X10
-
1.0
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D