IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
SCCNAQ - 分离型固定环 端面单孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/sccnaq.prj},{NB=SCCNAQ-D18-B13},{CODE=SCCNAQ},{CZ=不锈钢},{BMCL=-},{FJ=1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=18},{B=13},{D1=50},{M=M5},{M1=5},{D2=5.5},{R=4.50},{A=1.5},{T1=17.0},{T2=8.0},{N=9.0},{K=18.5},{C=0.6},{PDF=sccnaq.pdf},{PPATH=sccnaq/sccnaq4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
R
[mm]
A
a
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
SCCNAQ-D10-B12
SCCNAQ-D10-B12
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
10
12
40
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
6.5
14.5
0.6
SCCNAQ-D12-B12
SCCNAQ-D12-B12
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
12
12
40
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
6.5
14.5
0.6
SCCNAQ-D14-B13
SCCNAQ-D14-B13
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
14
13
45
M5
5.5
4.50
1.5
11.0
10.0
9.0
16.5
0.6
SCCNAQ-D15-B13
SCCNAQ-D15-B13
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
15
13
45
M5
5.5
4.50
1.5
12.5
10.0
9.0
16.5
0.6
SCCNAQ-D16-B13
SCCNAQ-D16-B13
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
16
13
45
M5
5.5
4.50
1.5
12.5
10.0
9.0
16.5
0.6
SCCNAQ-D18-B13
SCCNAQ-D18-B13
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
18
13
50
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
8.0
9.0
18.5
0.6
SCCNAQ-D20-B13
SCCNAQ-D20-B13
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
20
13
50
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
8.0
9.0
18.5
0.6
SCCNAQ-D22-B18
SCCNAQ-D22-B18
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
22
18
65
M6
6.6
6.00
1.5
22.0
9.5
13.0
23.5
0.6
SCCNAQ-D24-B18
SCCNAQ-D24-B18
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
24
18
65
M6
6.6
6.00
1.5
22.0
9.5
13.0
23.5
0.6
SCCNAQ-D25-B18
SCCNAQ-D25-B18
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
25
18
65
M6
6.6
6.00
1.5
23.0
8.5
13.0
23.5
0.6
SCCNAQ-D30-B20
SCCNAQ-D30-B20
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
30
20
75
M6
6.6
6.00
1.5
26.0
12.0
13.0
27.0
1.0
SCCNAQ-D32-B20
SCCNAQ-D32-B20
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
32
20
80
M6
6.6
6.00
2.0
29.0
12.0
13.0
30.0
1.0
SCCNAQ-D35-B20
SCCNAQ-D35-B20
SCCNAQ
不锈钢
-
1个内六角螺栓(不锈钢)
35
20
80
M6
6.6
6.00
2.0
30.0
13.0
13.0
30.0
1.0
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D