피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
SCECA - 快速安装型固定环
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/sceca.prj},{NB=SCECA-D16},{CODE=SCECA},{CZ=铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP-A},{FJ=一个内六角螺栓(不锈钢)},{D=16.0},{D1=56.0},{H=46.0},{P=31.0},{M=M4X8},{M1=4},{PDF=sceca.pdf},{PPATH=sceca/sceca5.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质(主体,把手,弹簧)
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SCECA-D10
SCECA-D10
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
10.0
50.0
40.0
25.0
M4X8
SCECA-D12
SCECA-D12
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
12.0
52.0
42.0
27.0
M4X8
SCECA-D15
SCECA-D15
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
15.0
55.0
45.0
30.0
M4X8
SCECA-D16
SCECA-D16
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
16.0
56.0
46.0
31.0
M4X8
SCECA-D20
SCECA-D20
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
20.0
60.0
50.0
35.0
M5X10
SCECA-D22
SCECA-D22
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
22.0
62.0
52.0
37.0
M5X10
SCECA-D25
SCECA-D25
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
25.0
65.0
55.0
40.0
M5X10
SCECA-D25.4
SCECA-D25.4
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
25.4
65.4
55.4
40.4
M5X10
SCECA-D30
SCECA-D30
铝合金,一般结构用钢(硬度:45HRC~),SWP...
本色阳极氧化
一个内六角螺栓(不锈钢)
30.0
70.0
60.0
45.0
M6X12
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D