您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Safety nut - flange sided, long electrical monitoring - TGM-SF4
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/sf4_asmtab.prj},{NB=SF4-Tr60x9},{IDNR=},{TYP=SF4-Tr60x9},{THR=Tr60x9},{THRX=60x9},{SPINDEL=60x9},{DXB=8.0},{TKB=72.5},{D1=85},{D4=105},{D5=11},{D6=125.0},{L1=10},{L2=99},{L5=205},{L5K=168},{L5L=205},{L7=20},{X=8},{MASSEK=5.5},{MASSEL=6.57},{FLT=6172},{NDM=60},{P=9},{CAM=4.500},{FMX=8},{LSZK=62},{LSZL=99},{Y=26.250},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=sf4/sf4_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
Total length
[mm]
L7
[mm]
X
[mm]
MASSEK
Masse kurz
[kg]
MASSEL
Masse lang
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SF4-Tr30x6
SF4-Tr30x6
38
50
7
62.0
8
46
136
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr30x12-P6
SF4-Tr30x12-P6
38
50
7
62.0
8
46
136
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr36x6
SF4-Tr36x6
45
58
7
70.0
10
59
149
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr36x12-P6
SF4-Tr36x12-P6
45
58
7
70.0
10
59
149
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr40x7
SF4-Tr40x7
63
78
9
95.0
10
73
163
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr40x14-P7
SF4-Tr40x14-P7
63
78
9
95.0
10
73
163
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr50x8
SF4-Tr50x8
72
90
11
110.0
10
97
201
18
6
3.89
4.68
5034
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr55x9
SF4-Tr55x9
72
90
11
110.0
10
97
201
18
8
3.8
4.5
5497
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr60x9
SF4-Tr60x9
85
105
11
125.0
10
99
205
20
8
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr60x12
SF4-Tr60x12
85
105
11
125.0
10
99
205
20
9
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr60x24-P12
SF4-Tr60x24-P12
85
105
11
125.0
10
99
205
20
9
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr70x10
SF4-Tr70x10
95
140
17
180.0
16
100
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr70x12
SF4-Tr70x12
95
140
17
180.0
16
100
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr70x24-P12
SF4-Tr70x24-P12
95
140
17
180.0
16
100
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr80x10
SF4-Tr80x10
105
150
17
190.0
16
110
228
30
9
11.54
13.05
9269
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr100x10
SF4-Tr100x10
130
185
25
240.0
20
130
268
35
9
20.4
23.16
13979
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr120x14
SF4-Tr120x14
160
230
28
300.0
20
160
331
40
11
40.97
46.35
20250
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF4-Tr120x16
SF4-Tr120x16
160
230
28
300.0
20
160
331
40
11
40.97
46.35
20250
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D