IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schwenkeinheit SE - passend für C-Serie
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/c_schwenkeinheit_c3_bis_c30_neu_asmtab.prj},{NB=Schwenkeinheit SE-C5-St-0},{BG=C5},{L=214},{L1=168},{L2=82},{L3=58.0},{L4=44.5},{B=239},{B1=199},{B2=40},{H=100},{H1=50},{H2=25},{D1=17},{D2=40},{R1=37.5},{DBO=35},{G=M16},{ANZ=195},{ZHK=50},{CNSCTN=84831095},{PPATH=c_schwenkeinheit_asmtpl.prj},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BG
Overall size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R1
Radius Schwenklager
[mm]
DBO
Bore diameter
[mm]
G
[mm]
ANZ
Anzugsdrehmoment
[N*m]
ZHK
zulässige Hubkraft
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
Schwenkeinheit SE-C3-St-0
C3
165
135
65
50.0
35.0
185
155
30
80
40
25
14
29
30.0
30
M12
80
30
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
Schwenkeinheit SE-C5-St-0
C5
214
168
82
58.0
44.5
239
199
40
100
50
25
17
40
37.5
35
M16
195
50
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
Schwenkeinheit SE-C15-St-...
C15
240
190
88
63.5
45.5
281
241
40
120
60
40
21
40
42.5
45
M20
385
100
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
Schwenkeinheit SE-C20-St-...
C20
297
240
124
95.0
66.5
347
287
60
140
70
45
26
60
57.5
60
M27
995
165
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
Schwenkeinheit SE-C30-St-...
C30
355
280
133
95.0
75.0
378
318
60
160
80
50
32
60
62.5
75
M30
1830
300
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D