您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
SWLAAB - 矮圆柱头型内六角螺钉
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoding/swlaab.prj},{NB=SWLAAB-M20-L30},{CODE=SWLAAB},{CODEF='SWLAAB','SWLDAB'},{TYPE=矮圆柱头型},{M=20.0},{LF=30,35,40,50,60,70},{L=30},{P=2.50},{V=全牙},{D=30.0},{K=14.0},{S=7.5},{XH=7.5},{R=0.80},{PDF=swlaab.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距P
[mm]
V
v
ⁿ/ₐ
D
D(max)
[mm]
K
K(max)
[mm]
S
[mm]
XH
H
[mm]
R
r(min)
[mm]
SWLAAB-M3-L4
SWLAAB-M3-L4
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
3.0
0.50
全牙
5.5
2.0
1.5
1.5
0.10
SWLAAB-M4-L6
SWLAAB-M4-L6
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
4.0
0.70
全牙
7.0
2.8
2.3
2.3
0.20
SWLAAB-M5-L8
SWLAAB-M5-L8
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
5.0
0.80
全牙
8.5
3.5
2.7
2.7
0.20
SWLAAB-M6-L10
SWLAAB-M6-L10
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
6.0
1.00
全牙
10.0
4.0
3.0
3.0
0.25
SWLAAB-M8-L10
SWLAAB-M8-L10
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
8.0
1.25
全牙
13.0
5.0
3.8
3.8
0.40
SWLAAB-M10-L16
SWLAAB-M10-L16
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
10.0
1.50
全牙
16.0
6.0
4.5
4.5
0.40
SWLAAB-M12-L16
SWLAAB-M12-L16
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
12.0
1.75
全牙
18.0
8.0
5.0
5.0
0.60
SWLAAB-M14-L25
SWLAAB-M14-L25
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
14.0
2.00
全牙
21.0
10.0
5.3
5.3
0.60
SWLAAB-M16-L25
SWLAAB-M16-L25
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
16.0
2.00
全牙
24.0
12.0
5.5
5.5
0.60
SWLAAB-M20-L30
SWLAAB-M20-L30
矮圆柱头型
碳钢
发黑
12.9
20.0
2.50
全牙
30.0
14.0
7.5
7.5
0.80
SWLBAB-M2-L4
SWLBAB-M2-L4
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
2.0
0.40
全牙
3.8
1.3
1.3
1.0
0.10
SWLBAB-M2.5-L4
SWLBAB-M2.5-L4
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
2.5
0.45
全牙
4.5
1.6
1.5
1.3
0.10
SWLBAB-M3-L4
SWLBAB-M3-L4
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
3.0
0.50
全牙
5.5
2.0
2.0
1.5
0.10
SWLBAB-M4-L6
SWLBAB-M4-L6
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
4.0
0.70
全牙
7.0
2.8
2.5
2.3
0.20
SWLBAB-M5-L6
SWLBAB-M5-L6
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
5.0
0.80
全牙
8.5
3.5
3.0
2.7
0.20
SWLBAB-M6-L8
SWLBAB-M6-L8
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
6.0
1.00
全牙
10.0
4.0
4.0
3.0
0.25
SWLBAB-M8-L10
SWLBAB-M8-L10
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
8.0
1.25
全牙
13.0
5.0
5.0
3.8
0.40
SWLBAB-M10-L16
SWLBAB-M10-L16
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
10.0
1.50
全牙
16.0
6.0
7.0
4.5
0.40
SWLBAB-M12-L16
SWLBAB-M12-L16
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
12.0
1.75
全牙
18.0
7.0
8.0
5.0
0.60
SWLBAB-M20-L30
SWLBAB-M20-L30
矮圆柱头型
SUS304
-
A2-70
20.0
2.50
全牙
30.0
14.0
7.5
7.5
0.80
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D