您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
URCAY - 配管中型滚轮 直柱型
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/urcay.prj},{NB=URPAN-D60-T3-d20-L100},{CODE=URPAN},{CODE1='URPAN','URPAS'},{D=60},{T=3},{T1=3,5,10},{DD=20},{L=100},{XD1=22},{XD2=0.0},{XD3=0},{D1=45},{B=10},{PDF=urcay.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
芯材M材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理(衬层)
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH9
dH9
[mm]
XD
d1
[mm]
D1
[mm]
CC
铝合金/钢/不锈钢
ⁿ/ₐ
B
[mm]
URPAN-D30-T3-d8-L100
URPAN-D30-T3-d8-L100
聚氨酯烧结品
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
30
8,10,12
15.0
22
LHJ
10
URPAN-D40-T3-d12-L100
URPAN-D40-T3-d12-L100
聚氨酯烧结品
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
40
12,15,20
17.0
33
LHJ
10
URPAN-D50-T3-d15-L100
URPAN-D50-T3-d15-L100
聚氨酯烧结品
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
15,20,25
27.0
40
LHJ
10
URPAN-D60-T3-d20-L100
URPAN-D60-T3-d20-L100
聚氨酯烧结品
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
20,25,30
22.0
45
LHJ
10
URPAN-D80-T3-d25-L100
URPAN-D80-T3-d25-L100
聚氨酯烧结品
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
25,30,35
41.0
55
LHJ
15
URCAY-D30-d8-L100
URCAY-D30-d8-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
30
8,10,12
15.0
22
LHJ
10
URCAY-D40-d12-L100
URCAY-D40-d12-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
40
12,15,20
17.0
33
LHJ
10
URCAY-D50-d15-L100
URCAY-D50-d15-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
50
15,20,25
17.0
40
LHJ
10
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D