IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC - 나사산 호스 노즐 연결이 있는 플라스틱 VMC 공압 핀치 밸브
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
나사산 호스 노즐 연결
시리즈 VMC
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/schlauchanschlussausfuehrung/serie_vmc/vmc_g.prj},{NB=AKO VMC25.01XK.50G.50+SAS25G.50},{TYP=VMC = Schlauchanschlussausführung},{DN=25},{MQ=01XK},{AW=50},{AA=Innengewinde nach DIN EN ISO 228},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=27.9},{D1=72},{D2=57},{D3=33.7},{G=G 1/8\"},{H=36.5},{L1=110},{L2=220},{L3=50},{IG=G 1\"},{GT=20},{HL=70},{HL1=22},{EE=1.5},{AE=1},{AP=0.7},{PE=0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT24=Industriearmaturen},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{CTN=84818087}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
유형
ⁿ/ₐ
DN
공칭 크기
[mm]
AA
연결 옵션
ⁿ/ₐ
F
색
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
G
실
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
IG
실
ⁿ/ₐ
HL
[mm]
HL1
[mm]
CTN
세번부호
ⁿ/ₐ
AKO VMC10.01XK.50G.50+SAS...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
10
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
0.5
13.2
46
35
17.2
G 1/8"
23.0
68
196
58
G 3/8"
70
14
84818087
AKO VMC15.01XK.50G.50+SAS...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
15
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
0,9
16.1
56
47
21.3
G 1/8"
28.0
85
205
55
G 1/2"
70
17
84818087
AKO VMC20.01XK.50G.50+SAS...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
20
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
1
21.7
62
49
26.9
G 1/8"
31.5
93
209
53
G 3/4"
70
19
84818087
AKO VMC25.01XK.50G.50+SAS...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
25
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
1.5
27.9
72
57
33.7
G 1/8"
36.5
110
220
50
G 1"
70
22
84818087
AKO VMC32.01X.50G.50+SAS3...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
32
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
2
36.0
80
66
42.4
G 1/4"
45.0
130
238
49
G 1 1/4"
70
23
84818087
AKO VMC40.01X.50G.50+SAS4...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
40
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
2.9
41.3
90
77
48.3
G 1/4"
50.0
150
318
79
G 1 1/2"
100
23
84818087
AKO VMC50.01X.50G.50+SAS5...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
50
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
4.1
53.1
110
88
60.3
G 1/4"
60.0
175
335
75
G 2"
100
27
84818087
AKO VMC65.01X.50G.50+SAS6...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
65
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
5
68.1
133
115
76.1
G 1/4"
73.5
173
380
90
G 2 1/2"
120
32
84818087
AKO VMC80.01X.50G.50+SAS8...
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
80
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
6.4
80.9
166
133
88.9
G 1/4"
90.0
213
404
87
G 3"
120
35
84818087
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D