IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMP - 나사산 호스 노즐 연결이 있는 플라스틱 VMP 공압 핀치 밸브
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
나사산 호스 노즐 연결
시리즈 VMP
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/schlauchanschlussausfuehrung/serie_vmp/vmp.prj},{NB=AKO VMP020.01XK.71+SAS20G.50},{TYP=VMP = Schlauchanschlussausführung},{DN=20},{MQ=01XK},{GW=71},{AA=Innengewinde nach DIN EN ISO 228},{AW=71},{INFO=HTML (Online)},{AG=G3/4\"},{DI=21.7},{D1=63},{D2=56},{D3=26.9},{G=1/8\"},{H=34.5},{L1=103},{L2=209},{T=17},{L=103},{HL=70},{HL1=19},{D3X=62.5},{D4=56},{PS=6.0},{S=8},{V=40},{NDM=26.670},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT16=Luftventile },{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen},{CTN=84818087}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
유형
ⁿ/ₐ
DN
공칭 크기
[mm]
AA
연결 옵션
ⁿ/ₐ
AG
실
ⁿ/ₐ
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
G
실
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HL
[mm]
HL1
[mm]
V
체적
[ml]
CNSMASSEXACT
무게
ⁿ/ₐ
AKO VMP010.01XK.50G.71+SA...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
10
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G3/8"
13.2
45
34
17.2
1/8"
27.5
80
196
70
14
15
0.3
AKO VMP015.01XK.50G.71+SA...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
15
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G1/2"
16.1
55
46
21.3
1/8"
32.5
95
207
70
17
25
0.4
AKO VMP020.01XK.71+SAS20G...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
20
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G3/4"
21.7
63
56
26.9
1/8"
34.5
103
209
70
19
40
0.5
AKO VMP025.01XK.71+SAS25G...
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
25
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G1"
27.9
75
70
33.7
1/8"
40.0
120
226
70
22
80
0.8
AKO VMP032.01X.71+SAS32G....
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
32
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G11/4"
36.0
98
90
42.4
1/4"
48.0
135
239
70
23
150
1.0
AKO VMP040.01X.71+SAS40G....
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
40
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G11/2"
41.3
111
103
48.3
1/4"
55.0
160
324
100
23
300
1.5
AKO VMP050.01X.71+SAS50G....
VMP = 나사산 호스 노즐 연결
50
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
G2"
53.1
130
120
60.3
1/4"
64.0
170
322
100
27
450
2.2
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D