IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WSJEH - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型(长度尺寸指定型)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wsheh.prj},{NB=WSHEH-D13-L24-B},{CODE=WSHEH},{D=13},{L=24},{L1=[24:150/1]},{LOAD=B},{DD1=0.90},{DD2=1.2},{DD3=1.4},{P1=5.5},{P2=5.1},{P3=4.3},{ZDZH=13.4(1.37)},{ZDZH1=34.6(3.52)},{ZDZH2=46.4(4.73)},{ZDZH3=11.7(1.20)},{ZDZH4=30.2(3.08)},{ZDZH5=40.5(4.13)},{PDF=wsjeh.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
XYWYL
许用位移量
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LOAD
载荷类型
ⁿ/ₐ
DD1
d
[mm]
DD2
d
[mm]
DD3
d
[mm]
P1
p
[mm]
P2
p
[mm]
P3
p
[mm]
ZDZH
SWP-A/B
[WSJEH60%]
ZDZH1
SWP-A/B
[WSJFH50%]
ZDZH2
SWP-A/B
[WSJPH40%]
ZDZH3
304材质
[WSHEH60%]
ZDZH4
304材质
[WSHFH50%]
ZDZH5
304材质
[WSHPH40%]
WSHEH-D5-L15-A
WSHEH-D5-L15-A
F=LX60%
SUS304-WPB
5
A
0.40
0.5
0.6
1.8
1.5
1.3
2.8(0.29)
5.2(0.53)
8.1(0.83)
2.5(0.25)
4.5(0.46)
7.1(0.73)
WSHEH-D5-L15-B
WSHEH-D5-L15-B
F=LX60%
SUS304-WPB
5
B
0.40
0.5
0.6
2.3
1.9
1.7
3.7(0.38)
6.7(0.69)
10.6(1.08)
3.3(0.33)
5.9(0.60)
9.3(0.95)
WSHEH-D6-L15-A
WSHEH-D6-L15-A
F=LX60%
SUS304-WPB
6
A
0.45
0.6
0.7
2.0
1.7
1.5
2.9(0.30)
7.3(0.75)
9.9(1.01)
2.5(0.26)
6.4(0.65)
8.7(0.89)
WSHEH-D6-L15-B
WSHEH-D6-L15-B
F=LX60%
SUS304-WPB
6
B
0.45
0.6
0.7
2.6
2.3
1.9
3.8(0.38)
9.6(0.97)
12.9(1.32)
3.3(0.34)
8.4(0.85)
11.3(1.15)
WSHEH-D7-L15-A
WSHEH-D7-L15-A
F=LX60%
SUS304-WPB
7
A
0.50
0.7
0.8
2.2
2.0
1.7
3.1(0.32)
10.1(1.03)
11.5(1.17)
2.7(0.28)
8.8(0.90)
10.0(1.02)
WSHEH-D7-L15-B
WSHEH-D7-L15-B
F=LX60%
SUS304-WPB
7
B
0.50
0.7
0.8
2.9
2.7
2.2
4.0(0.41)
13.1(1.34)
14.9(1.52)
3.5(0.36)
11.5(1.17)
13.0(1.33)
WSHEH-D8-L20-A
WSHEH-D8-L20-A
F=LX60%
SUS304-WPB
8
A
0.60
0.8
0.9
2.7
2.2
1.9
5.2(0.53)
12.2(1.24)
13.8(1.41)
4.6(0.47)
10.7(1.09)
12.1(1.23)
WSHEH-D8-L20-B
WSHEH-D8-L20-B
F=LX60%
SUS304-WPB
8
B
0.60
0.8
0.9
3.5
2.9
2.4
6.8(0.70)
15.9(1.62)
17.9(1.83)
6.0(0.61)
13.9(1.42)
15.7(1.60)
WSHEH-D9-L19-A
WSHEH-D9-L19-A
F=LX60%
SUS304-WPB
9
A
0.70
0.9
1.0
2.9
2.5
2.6
8.1(0.83)
17.4(1.78)
22.1(2.25)
7.1(0.72)
15.2(1.56)
19.3(1.97)
WSHEH-D9-L19-B
WSHEH-D9-L19-B
F=LX60%
SUS304-WPB
9
B
0.70
0.9
1.0
3.5
2.9
3.3
10.0(1.02)
20.6(2.09)
27.5(2.80)
8.7(0.89)
17.9(1.83)
24.0(2.45)
WSHEH-D10-L20-A
WSHEH-D10-L20-A
F=LX60%
SUS304-WPB
10
A
0.80
1.0
1.2
3.4
2.8
2.5
10.6(1.08)
19.2(1.96)
30.5(3.11)
9.3(0.95)
16.9(1.72)
26.7(2.72)
WSHEH-D10-L20-B
WSHEH-D10-L20-B
F=LX60%
SUS304-WPB
10
B
0.80
1.0
1.2
4.4
3.6
3.2
13.7(1.40)
24.9(2.54)
39.5(4.03)
12.1(1.23)
21.8(2.22)
34.6(3.53)
WSHEH-D11-L21-A
WSHEH-D11-L21-A
F=LX60%
SUS304-WPB
11
A
0.80
1.0
1.2
3.5
3.3
2.9
9.0(0.92)
17.2(1.75)
27.9(2.85)
7.9(0.80)
15.0(1.53)
24.4(2.49)
WSHEH-D11-L21-B
WSHEH-D11-L21-B
F=LX60%
SUS304-WPB
11
B
0.80
1.0
1.2
4.9
4.3
3.8
12.6(1.28)
22.9(2.33)
36.3(3.70)
11.0(1.12)
20.0(2.04)
31.7(3.24)
WSHEH-D12-L25-A
WSHEH-D12-L25-A
F=LX60%
SUS304-WPB
12
A
0.90
1.2
1.4
3.8
3.3
2.9
11.0(1.12)
27.6(2.81)
37.7(3.84)
9.6(0.98)
24.1(2.46)
33.0(3.34)
WSHEH-D12-L25-B
WSHEH-D12-L25-B
F=LX60%
SUS304-WPB
12
B
0.90
1.2
1.4
4.9
4.3
3.8
14.2(1.45)
35.8(3.65)
48.9(4.99)
12.5(1.27)
31.3(3.19)
42.9(4.37)
WSHEH-D13-L24-A
WSHEH-D13-L24-A
F=LX60%
SUS304-WPB
13
A
0.90
1.2
1.4
4.2
3.9
3.3
10.5(1.07)
26.5(2.70)
35.7(3.63)
9.1(0.93)
23.2(2.37)
31.1(3.18)
WSHEH-D13-L24-B
WSHEH-D13-L24-B
F=LX60%
SUS304-WPB
13
B
0.90
1.2
1.4
5.5
5.1
4.3
13.4(1.37)
34.6(3.52)
46.4(4.73)
11.7(1.20)
30.2(3.08)
40.5(4.13)
WSHEH-D14-L30-A
WSHEH-D14-L30-A
F=LX60%
SUS304-WPB
14
A
1.00
1.4
1.6
4.2
3.9
3.3
11.6(1.18)
37.7(3.84)
45.9(4.68)
10.1(1.03)
33.0(3.36)
40.2(4.10)
WSHEH-D14-L30-B
WSHEH-D14-L30-B
F=LX60%
SUS304-WPB
14
B
1.00
1.4
1.6
5.5
5.1
4.3
15.1(1.54)
48.9(4.99)
59.6(6.08)
13.1(1.34)
42.8(4.36)
52.2(5.32)
WSHEH-D15-L27-A
WSHEH-D15-L27-A
F=LX60%
SUS304-WPB
15
A
1.00
1.4
1.6
5.0
4.5
3.7
11.4(1.16)
36.8(3.75)
44.4(4.53)
9.9(1.01)
32.1(3.28)
38.8(3.96)
WSHEH-D15-L27-B
WSHEH-D15-L27-B
F=LX60%
SUS304-WPB
15
B
1.00
1.4
1.6
6.5
5.8
4.8
14.9(1.51)
47.1(4.80)
56.6(5.77)
14.9(1.33)
41.1(4.20)
49.4(5.05)
WSHEH-D16-L30-A
WSHEH-D16-L30-A
F=LX60%
SUS304-WPB
16
A
1.20
1.6
1.8
5.0
4.5
3.7
19.4(1.98)
49.7(5.07)
55.1(5.62)
17.0(1.73)
43.4(4.43)
48.2(4.91)
WSHEH-D16-L30-B
WSHEH-D16-L30-B
F=LX60%
SUS304-WPB
16
B
1.20
1.6
1.8
6.5
5.8
4.8
25.1(2.56)
64.5(6.58)
71.2(7.26)
22.0(2.24)
56.5(5.76)
62.6(6.38)
WSHEH-D17-L31-A
WSHEH-D17-L31-A
F=LX60%
SUS304-WPB
17
A
1.20
1.6
1.8
5.9
5.0
4.1
19.6(2.00)
47.9(4.88)
63.5(5.45)
17.1(1.75)
41.8(4.27)
46.7(4.77)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D