您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
polski
português
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AHP Merkle
Created: 06.06.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, italian, french, finnish, danish, czech, swedish, polish, portuguese, spanish, russian, hungarian, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
包含产品选择助理/配置
Calculator included
AHP Merkle
DIN 913 - 定位螺丝 f. BZR / BZP
AHP Merkle
ahp.油缸附件
标准部件
BZP/BZR配件
Powered by
CAD模型選擇
{ahp/zubehoer_v6/normteile/bzr_bzp/gewindestift_bzr.prj},{NB=Gewindestift M16X60 - Art.-Nr.: 041892 f. BZR / BZP},{ARTIKEL=041892},{D=40},{D1=25},{TYP=BZ},{G=M16},{GSTG=2},{GK=13.55},{GN=16.00},{L3=35.00},{L=60},{L2=10.00},{PDF=},{PDFX=},{CNSMNTINTV=hier klicken um Betriebs- und Wartungshinweise anzuzeigen},{ZUBAUSWAHL=G;GSTG;ARTIKEL},{P=25.00},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{G3=25.00},{TXTCNSSTDDTIME=Wochen abgehend.<br> Je nach Stückzahl kann die Lieferzeit variieren. <br>Um eine genauere Lieferzeitauskunft zu erhalten, können Sie uns gerne kontaktieren.},{TXTLAGER=Ab Lager},{CNSCOGZ=-30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTIKEL
产品编号
ⁿ/ₐ
D1
活塞杆直径
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
GSTG
螺距
[mm]
L
长度
[mm]
定位螺丝 M10X40 - Art.-Nr.: 0...
016268
16
M10
1.5
40
定位螺丝 M12X50 - Art.-Nr.: 0...
016272
20
M12
1.75
50
定位螺丝 M16X60 - Art.-Nr.: 0...
041892
25
M16
2
60
定位螺丝 M20X80 - Art.-Nr.: 0...
016277
32
M20
2.5
80
定位螺丝 M27X100 - Art.-Nr.: ...
064326
40
M27
3
100
定位螺丝 M30X100 - Art.-Nr.: ...
057313
50
M30
3.5
100
定位螺丝 M42X140 - Art.-Nr.: ...
061761
60
M42
4.5
140
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
2D