You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
Cable glands nickel-plated brass with antikink nozzle
Agro
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{agro/cable_gland/cable_glands_with_antikink_nozzle.prj},{NB=1025.52 13},{AGRO=1025.52},{SW=32},{H=33},{T=92},{L=7.0},{ST=10},{NDM=25.000},{P=1.500},{VERS=1},{VERS1=2},{VERS3=6},{VERS5=2},{VERS6=2},{P1D1S2=0.000},{P1D2S2=0.000},{P1D3S2=0.000},{P1D4S2=0.000},{P1D5S2=0.000},{P1D6S2=0.000},{P1D7S2=0.000},{P1D8S2=0.000},{P1D9S2=0.000},{P1D10S2=0.000},{P1D1F1=0.000},{P1D1F2=0.000},{P1D1F3=0.000},{P1D1S5=28.680},{P1D2S5=27.500},{P1D3S5=12.000},{P1D4S5=18.200},{P1D5S5=20.000},{P1D6S5=27.000},{P1D7S5=25.000},{P1D8S5=7.000},{P1D9S5=38.000},{P1D10S5=21.600},{P1D1S6=32.000},{P1D1C2=0.600},{P1D1C3=0.500},{P2D1S1=17.500},{P2D3S1=22.900},{P2D2S1=24.730},{P2D10S1=26.200},{P2D4S1=27.920},{P2D5S1=29.730},{P2D13S1=37.000},{P2D11S1=13.000},{P2D8S1=2.000},{KD=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
AGRO
AGRO-No
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
H
Length
[mm]
T
Length
[mm]
L
Length
[mm]
ST
Piece number
ⁿ/ₐ
1008.52
1008.52
M8x1.25
11
12
25
6.0
50
1010.52
1010.52
M10x1.5
16
20
35
6.0
50
1012.52
1012.52
M12x1.5
16
20
35
6.0
50
1017.52
1017.52
M16x1.5
20
24
45
6.0
50
1020.51
1020.51
M20x1.5
24
28
65
6.0
25
1020.52
1020.52
M20x1.5
24
28
75
6.0
25
1025.52
1025.52
M25x1.5
32
33
92
7.0
10
1007.52
1007.52
Pg 7
16
20
35
6.0
50
1009.52
1009.52
Pg 9
20
24
45
6.0
50
1011.52
1011.52
Pg 11
20
24
45
6.0
50
1013.51
1013.51
Pg 13
24
28
65
6.0
25
1013.52
1013.52
Pg 13
24
28
75
6.0
25
1016.51
1016.51
Pg 16
24
28
65
6.0
25
1016.52
1016.52
Pg 16
24
28
75
6.0
25
1021.51
1021.51
Pg 21
32
33
92
7.5
10
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D