피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12067, 12098, 12099, 12107, 12108, 12125, 12126, 12134, 12136 m - Plastic Standard Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12067_m_asmtab.prj},{NB=12098_m},{ST=},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Stainless Steel},{A=48.00},{B=28.00},{C=15.00},{D=26.00},{E=6.00},{F=14.00},{G=9.00},{H=6.60},{ML=30 Nm / 22 ft-Lbs.},{W=.0320},{CC=6-10, 6-25},{F1=8.00},{F2=2.45},{F3=1.56},{D1=1.07},{D2=8.84},{R=15.75},{R1=2.00},{R2=3.00},{R3=71.50},{PPATH=12067_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Dia.
[mm]
F
F Dia.
[mm]
G
[mm]
H
H Dia.
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12067
12067
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
30.00
14.00
11.50
19.50
3.00
8.00
5.50
4.50
30 Nm / 22 ft-Lbs.
.0075
5-20
12098
12098
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
15.00
26.00
6.00
14.00
9.00
6.60
30 Nm / 22 ft-Lbs.
.0320
6-10, 6-25
12107
12107
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
17.50
29.50
6.00
14.00
9.00
6.60
30 Nm / 22 ft-Lbs.
.0360
8-30
12125
12125
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
22.50
38.50
6.00
14.00
9.00
6.40
40 Nm / 30 ft-Lbs.
.0430
8-15, 8-40
12134
12134
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
48.00
28.00
25.00
43.50
6.00
14.00
9.00
6.40
40 Nm / 29 ft-Lbs.
.0450
10-45
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D