피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6848VNIJ - Hook type toggle clamp vertical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Stainless steel toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/906_niro/amf6848vnij_assmtab.prj},{NB=AMF557450_1_47},{BESTNR=557450},{GR=2},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{F1=1.6},{GEW=130},{POS=1},{VSG=23},{VPX=98.000},{BMIN=24},{BMAX=47},{VB=47},{C=13},{C1=11},{D=5.2},{D1=4},{EMIN=5.0},{EMAX=28},{H=4.5},{H1=47.0},{H2=99},{H3=150},{K=6.8},{L=158},{L1=69},{M=19.5 - 23.5},{N=38.0},{P=26.0},{CTN=84662020},{EAN=4020772009076},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6848vni_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
HANDGRIFF
colour
ⁿ/ₐ
F1
Force F1
[kN]
GEW
Weight
[g]
BMIN
B min.
[mm]
BMAX
B max.
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
EMIN
E min.
[mm]
EMAX
E max.
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
557450
557450
2
orange
1.6
130
24
47
13
11
5.2
4
5.0
28
4.5
47.0
99
150
6.8
158
69
19.5 - 23.5
38.0
26.0
84662020
4020772009076
yes
no
14.06.2023
yes
557451
557451
3
orange
3.2
340
33
63
19
14
6.5
6
6.5
37
6.0
70.0
136
172
8.0
195
93
24.5 - 32.5
48.0
35.0
84662020
4020772009083
yes
no
14.06.2023
yes
557452
557452
4
orange
7.0
810
43
81
32
19
8.5
8
9.0
47
8.0
94.5
168
254
9.5
240
111
35 - 46
64.5
53.5
84662020
4020772009090
yes
no
14.06.2023
yes
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D