피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB-2 Manual DN65 - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-2
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_2/manual/butterfly_lkb2_man_d65_asmtab.prj},{NB=9613403610},{IDNR=9613403610},{PRODUCT=LKB-2 DIN Welding ends NW65 FPM 316L Handle - 2 Pos.},{IDNR1=9612075040},{IDNR2=9612045101},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB-2},{CAS2VIS=DIN},{CAS3VIS=Welding},{CAS4VIS=Welding},{CAS5VIS=NW65},{CAS6VIS=FPM},{CAS7VIS=316L},{CAS8VIS=Handle},{CAS9VIS=2 Pos.},{CAS10VIS=no indication},{CAS11VIS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product description
ⁿ/ₐ
IDNR1
Valve
ⁿ/ₐ
IDNR2
Handle
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Standard
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Connection 1
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Connection 2
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Size
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Sealing
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Material
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Actuator
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Indication
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
9612628104
9612628104
LKB-2 DIN Male/Weld NW65 ...
9612075119
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW65
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628110
9612628110
LKB-2 DIN Male/Weld NW65 ...
9612075126
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW65
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628122
9612628122
LKB-2 DIN Male/Weld NW65 ...
9612075112
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW65
Q
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628158
9612628158
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075019
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW65
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628170
9612628170
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075026
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW65
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628182
9612628182
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075005
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW65
Q
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628276
9612628276
LKB-2 DIN Male/Male NW65 ...
9612075219
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW65
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628277
9612628277
LKB-2 DIN Male/Male NW65 ...
9612075226
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW65
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403604
9613403604
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075033
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW65
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403610
9613403610
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075040
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW65
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403616
9613403616
LKB-2 DIN Male/Weld NW65 ...
9612075133
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW65
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403622
9613403622
LKB-2 DIN Male/Weld NW65 ...
9612075140
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW65
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403631
9613403631
LKB-2 DIN Male/Male NW65 ...
9612075233
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW65
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403632
9613403632
LKB-2 DIN Male/Male NW65 ...
9612075240
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW65
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403640
9613403640
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075033
9612523703
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW65
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403646
9613403646
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075040
9612523703
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW65
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403652
9613403652
LKB-2 DIN Male/Weld NW65 ...
9612075133
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW65
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403658
9613403658
LKB-2 DIN Male/Weld NW65 ...
9612075140
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW65
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403667
9613403667
LKB-2 DIN Male/Male NW65 ...
9612075233
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Male
NW65
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403668
9613403668
LKB-2 DIN Male/Male NW65 ...
9612075240
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Male
NW65
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D