피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Unique SSV Tank Outlet Valve DN-65 - Seat Valves
Alfa Laval
Valves
Seat Valves
Unique Single Seat Valves
Unique SSV Tank Outlet Valve
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/ssv/single_seat_valves_row/7639/unique_ssv_7639_tankoutlet_d65_asmtab.prj},{NB=9613327361},{IDNR=9613327361},{CODE=SSV(1):7639002SW1D652SRSSECNNN},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product Type
ⁿ/ₐ
AVAILABILITY
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve Series
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Body style
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Build in dimension
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Body port types
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Port sizes
ⁿ/ₐ
CA7VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Stroke (standard/long)
ⁿ/ₐ
CAS13VIS
Assembled valve
ⁿ/ₐ
CAS14VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
CAS15VIS
Top Unit Setup
ⁿ/ₐ
9613325560
9613325560
SSV(1):7639020SW1D651SSSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet RA (2 port)
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
9613326204
9613326204
SSV(1):7639010SW1D651SSSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet RA (1 port)
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
9613326946
9613326946
SSV(1):7639010SW1D651SRSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet RA (1 port)
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
9613327361
9613327361
SSV(1):7639002SW1D652SRSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet 2 port
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
9613327942
9613327942
SSV(1):7639001SW1D652SRSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet 1 port
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
9613327961
9613327961
SSV(1):7639001SW1D652SRSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet 1 port
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
9613360853
9613360853
SSV(1):7639002SW1D652SSSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet 2 port
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
9613361115
9613361115
SSV(1):7639001SW1D652SSSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet 1 port
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613361179
9613361179
SSV(1):7639001SW1D652SSSS...
Unique SSV Tank Outlet Va...
Available
Unique SSV Tank Outlet Va...
Tankoutlet 1 port
Standard
Welding endson all ports
DN-65
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled Supplied wi...
No indication
No indication
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D