IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
LMSW - 箱式直线轴承加宽短型/加宽中型/单衬型/双衬型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmsw.prj},{NB=LMSW-d20},{CODE=LMSW},{CODE1='LMSW','LMSWB','LMSWC','LMSWD','LMSWA','LMSWL','LMSWBL','LMSWCL','LMSWDL','LMSWN'},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{TEM=-15~80},{DR=20},{R1=0/-0.010},{R2=0/-0.012},{R3=0/-0.010},{R4=0/-0.012},{XH=21},{H=41.0},{G=35.0},{A=11},{W=54},{D=27},{J=40.0},{E=7.00},{M1=M6},{M=6},{S2=5.2},{I=12},{X=21.0},{S1=1.5},{PDF=lmsw.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
箱体材质
ⁿ/ₐ
SUR
箱体表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
R1
容差 单衬
ⁿ/ₐ
R2
容差 双衬
ⁿ/ₐ
R3
容差 短型
ⁿ/ₐ
R4
容差 中型
ⁿ/ₐ
XH
h
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
I
[mm]
X
(X)
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
ZH1
额定载荷C
[kgf]
ZH2
额定载荷Co
[kgf]
G1
重量
[g]
LMSW-d8
LMSW-d8
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
11
22.0
18.0
6
34
17
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
1.0
30.0
18
26.500
38.000
52
LMSW-d10
LMSW-d10
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
13
26.0
21.0
8
40
20
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
1.0
35.0
21
37.200
54.900
82
LMSW-d12
LMSW-d12
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
15
28.0
24.0
8
42
21
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
1.5
36.0
26
41.200
59.800
102
LMSW-d16
LMSW-d16
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
19
38.5
32.5
9
50
25
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
1.5
44.0
34
77.500
118.000
220
LMSW-d20
LMSW-d20
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
20
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
21
41.0
35.0
11
54
27
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
1.5
50.0
40
88.200
137.000
255
LMSW-d25
LMSW-d25
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
25
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
26
51.5
42.0
12
76
38
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.5
67.0
50
98.000
157.000
600
LMSW-d30
LMSW-d30
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
30
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
30
59.5
49.0
15
78
39
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
1.5
72.0
58
156.000
274.000
735
LMSW-d35
LMSW-d35
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
35
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
34
68.0
54.0
18
90
45
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.5
80.0
60
166.000
314.000
1100
LMSW-d40
LMSW-d40
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
40
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
40
78.0
62.0
20
102
51
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.5
90.0
60
215.000
402.000
1590
LMSWL-d50
LMSWL-d50
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
50
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
52
102.0
80.0
25
122
61
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.5
215.0
160
608.000
1590.000
6700
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D