피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
102 - Bend 45°
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PE Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pe_simultaneous_welding/102.prj},{NB=AGRU_82102169037_Bend 45_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=82102169037},{M=82102169037},{BILDCODE=102},{WEIGHT=0.740},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{MATERIAL=HDPE/HDPE},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{D1=160.000},{D2=90.000},{Z=73.000},{X1=2},{XX=Bend 45},{D=79.000},{B=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
SDR1
ⁿ/ₐ
SDR2
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
AGRU_82102169031_Bend 45_...
82102169031
82102169031
102
0.760
160/90 SDR33/11
160/90
Bend 45°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
4.900
8.200
160.000
90.000
73.000
AGRU_82102169037_Bend 45_...
82102169037
82102169037
102
0.740
160/90 SDR33/17
160/90
Bend 45°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
17.000
4.900
5.400
160.000
90.000
73.000
AGRU_82102281631_Bend 45_...
82102281631
82102281631
102
3.750
280/160 SDR33/11
280/160
Bend 45°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
8.600
14.600
280.000
160.000
140.000
AGRU_82102312031_Bend 45_...
82102312031
82102312031
102
5.940
315/200 SDR33/11
315/200
Bend 45°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
9.700
18.200
315.000
200.000
155.000
AGRU_82102352531_Bend 45_...
82102352531
82102352531
102
9.170
355/250 SDR33/11
355/250
Bend 45°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
10.900
22.800
355.000
250.000
165.000
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..