피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HQ-APZAA-G8M150 - 高品质一体式圆弧形齿免键同步带轮G8M型--标准型/沉孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
mianjiantongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/hq-apzaa-g8m.prj},{NB=HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14},{CODE=HQ-APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G8M150},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=14},{H8M1=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M2=0},{H8M251=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M252=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=81.49},{DS=80.12},{DFO=90.00},{DFI=69.00},{PDF=hq-apzaa-g8m.pdf},{PPATH=hq-apzaa-g8m/hq-apzaa-g8m-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
HQ-APZAA-G8M150-20-E-d12
HQ-APZAA-G8M150-20-E-d12
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
20
50.93
49.56
62.00
40.00
HQ-APZAA-G8M150-22-E-d12
HQ-APZAA-G8M150-22-E-d12
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
22
56.02
54.65
64.00
45.00
HQ-APZAA-G8M150-24-E-d12
HQ-APZAA-G8M150-24-E-d12
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
24
61.12
59.75
70.00
50.00
HQ-APZAA-G8M150-25-E-d12
HQ-APZAA-G8M150-25-E-d12
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
25
63.66
62.29
72.00
52.00
HQ-APZAA-G8M150-26-E-d14
HQ-APZAA-G8M150-26-E-d14
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
26
66.21
64.84
75.00
54.00
HQ-APZAA-G8M150-28-E-d14
HQ-APZAA-G8M150-28-E-d14
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
28
71.30
69.93
80.00
59.00
HQ-APZAA-G8M150-30-E-d14
HQ-APZAA-G8M150-30-E-d14
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
30
76.39
75.02
85.00
64.00
HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14
HQ-APZAA-G8M150-32-E-d14
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
32
81.49
80.12
90.00
69.00
HQ-APZAA-G8M150-34-E-d16
HQ-APZAA-G8M150-34-E-d16
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
34
86.58
85.21
95.00
74.00
HQ-APZAA-G8M150-36-E-d16
HQ-APZAA-G8M150-36-E-d16
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
36
91.67
90.30
100.00
79.00
HQ-APZAA-G8M150-38-E-d16
HQ-APZAA-G8M150-38-E-d16
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
38
96.77
95.40
105.00
84.00
HQ-APZAA-G8M150-40-E-d20
HQ-APZAA-G8M150-40-E-d20
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
40
101.86
100.49
110.00
89.00
HQ-APZAA-G8M150-44-E-d20
HQ-APZAA-G8M150-44-E-d20
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
44
112.05
110.68
121.00
99.00
HQ-APZAA-G8M150-48-E-d20
HQ-APZAA-G8M150-48-E-d20
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
48
122.23
120.86
131.00
109.00
HQ-APZAA-G8M150-50-E-d20
HQ-APZAA-G8M150-50-E-d20
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
50
127.32
125.95
136.00
114.00
HQ-APZAA-G8M150-60-E-d20
HQ-APZAA-G8M150-60-E-d20
HQ-APZAA
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
60
152.79
151.42
161.00
140.00
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D