IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
ACPF - 输送型真空发生器
AIRBEST
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pumps/acpf.prj},{NB=ACPF5-6},{MODEL=ACPF},{S=5-6},{M=},{INFOTEXT=Dimension},{A=12.5},{B=24.0},{C=38},{D=34},{E=140},{F=25},{G=32},{H=23},{I=25.0},{J=M4},{K=G1/4},{K1=13.157}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
产品信息
ⁿ/ₐ
S
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
ACPF2-3
ACPF
2-3
6.5
18.5
32
30
89
19
25
18
19.5
M4
G1/8
ACPF3-3
ACPF
3-3
9.5
18.5
32
30
89
19
25
18
19.5
M4
G1/8
ACPF5-6
ACPF
5-6
12.5
24.0
38
34
140
25
32
23
25.0
M4
G1/4
ACPF7-6
ACPF
7-6
19.0
31.0
50
45
190
38
50
35
33.0
M4
G3/8
ACPF15-3
ACPF
15-3
25.0
38.0
59
55
198
40
56
40
38.0
M4
G3/8
ACPF15-6
ACPF
15-6
38.0
49.6
69
65
205
40
60
42
49.6
M4
G3/8
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D