피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-2 Z3 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with waved spring washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3 T - Torx SEMS screws with waved spring washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_2_z3_t/din_6900_2_z3_t_a2.prj},{NB=ART 42360 - DIN 6900-2 Z3 T M4x12.0 mm - A2},{ARTNR=42360},{D=4.0},{P=0.700},{L=12},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=1.7},{H2MIN=0.5},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-2 Z3 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6904 - Federscheibe ähnl. DIN 137 B (Z3)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-2-z3-kombischrauben-torx-mit-federscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45579 - DIN 6900-2...
45579
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
5
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 36463 - DIN 6900-2...
36463
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
6
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 45580 - DIN 6900-2...
45580
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
8
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 45581 - DIN 6900-2...
45581
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
10
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 45582 - DIN 6900-2...
45582
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
12
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 45583 - DIN 6900-2...
45583
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
16
5
7
2.0
1.1
0.5
Torx T8
A.R.T. 34372 - DIN 6900-2...
34372
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
5
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 33617 - DIN 6900-2...
33617
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
6
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 29842 - DIN 6900-2...
29842
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
8
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 38942 - DIN 6900-2...
38942
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
10
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 38943 - DIN 6900-2...
38943
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
12
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 38944 - DIN 6900-2...
38944
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
16
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 38945 - DIN 6900-2...
38945
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
20
6
8
2.4
1.1
0.5
Torx T10
A.R.T. 30031 - DIN 6900-2...
30031
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
6
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 45584 - DIN 6900-2...
45584
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
8
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 29844 - DIN 6900-2...
29844
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
10
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 42360 - DIN 6900-2...
42360
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
12
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 45585 - DIN 6900-2...
45585
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
16
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 33488 - DIN 6900-2...
33488
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
20
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 45586 - DIN 6900-2...
45586
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
25
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 45587 - DIN 6900-2...
45587
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
30
8
9
3.1
1.7
0.5
Torx T20
A.R.T. 42447 - DIN 6900-2...
42447
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
8
10
11
3.8
1.8
0.5
Torx T25
A.R.T. 34373 - DIN 6900-2...
34373
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
10
10
11
3.8
1.8
0.5
Torx T25
A.R.T. 42448 - DIN 6900-2...
42448
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
12
10
11
3.8
1.8
0.5
Torx T25
A.R.T. 42449 - DIN 6900-2...
42449
DIN 6900-2 Z3 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
16
10
11
3.8
1.8
0.5
Torx T25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D