您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-5 Z9 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical spring washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 Z9 T - Torx SEMS screws with conical spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_z9_t/din_6900_5_z9_t_a2k.prj},{NB=ART 52643 - DIN 6900-5 Z9 T M4x60.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=52643},{D=4.0},{P=0.700},{L=60},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=1.3},{H2MIN=1.0},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 Z9 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6908 - Spannscheibe ähnl. DIN 6796 (Z9)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-5-z9-kombischrauben-torx-mit-spannscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 29251 - DIN 6900-5...
29251
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
2.5
0.450
6
5
6
2.0
0.7
0.5
Torx T8
A.R.T. 45713 - DIN 6900-5...
45713
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
2.5
0.450
8
5
6
2.0
0.7
0.5
Torx T8
A.R.T. 45714 - DIN 6900-5...
45714
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
2.5
0.450
10
5
6
2.0
0.7
0.5
Torx T8
A.R.T. 45715 - DIN 6900-5...
45715
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
2.5
0.450
12
5
6
2.0
0.7
0.5
Torx T8
A.R.T. 45716 - DIN 6900-5...
45716
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
2.5
0.450
16
5
6
2.0
0.7
0.5
Torx T8
A.R.T. 45717 - DIN 6900-5...
45717
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
2.5
0.450
20
5
6
2.0
0.7
0.5
Torx T8
A.R.T. 28731 - DIN 6900-5...
28731
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
6
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 28732 - DIN 6900-5...
28732
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
8
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 28733 - DIN 6900-5...
28733
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
10
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 28734 - DIN 6900-5...
28734
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
12
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 43731 - DIN 6900-5...
43731
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
14
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 28735 - DIN 6900-5...
28735
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
16
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 45718 - DIN 6900-5...
45718
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
20
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 46997 - DIN 6900-5...
46997
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
25
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 46998 - DIN 6900-5...
46998
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
30
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48729 - DIN 6900-5...
48729
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
35
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48730 - DIN 6900-5...
48730
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
40
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 35625 - DIN 6900-5...
35625
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
3.0
0.500
45
6
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 28736 - DIN 6900-5...
28736
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
4.0
0.700
6
8
9
3.1
1.3
1.0
Torx T20
A.R.T. 28737 - DIN 6900-5...
28737
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
4.0
0.700
8
8
9
3.1
1.3
1.0
Torx T20
A.R.T. 28738 - DIN 6900-5...
28738
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
4.0
0.700
10
8
9
3.1
1.3
1.0
Torx T20
A.R.T. 28739 - DIN 6900-5...
28739
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
4.0
0.700
12
8
9
3.1
1.3
1.0
Torx T20
A.R.T. 28740 - DIN 6900-5...
28740
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
4.0
0.700
16
8
9
3.1
1.3
1.0
Torx T20
A.R.T. 28741 - DIN 6900-5...
28741
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
4.0
0.700
20
8
9
3.1
1.3
1.0
Torx T20
A.R.T. 28742 - DIN 6900-5...
28742
DIN 6900-5 Z9 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
4.0
0.700
25
8
9
3.1
1.3
1.0
Torx T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D