피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
AHDP06-24-19 - Plug, 24-19 Pos, Pin/Socket Contact, Standard Dia. Seal, AHDP Series
Amphenol Sine Systems
A Series - Thermoplastic Connectors
DuraMate
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolsine/a_series/duramate/ahdp06_24_19.prj},{NB=AHDP06-24-19PR-WTA},{SIZE=24},{POS=19},{CT=P},{RST=R},{DESCRIPTION=Size 24 Plug with 19 positions, Pin, reverse arrangement, RD01 reduced diameter seal},{ROW=2},{INFO=Link to Product Page},{INF1=https://www.amphenol-sine.com/AHDP06-24-19PR-WTA-Size-24-Plug-with-19-positions-Pin-reverse-arrangement-RD01-reduced-diameter-seal-wide-thread-adapter-Compatible-part-HDP26-24-19PE-_p_6044.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
AHDP06-24-19PN-WTA
AHDP06-24-19PN-WTA
Size 24 Plug with 19 posi...
AHDP06-24-19PR-WTA
AHDP06-24-19PR-WTA
Size 24 Plug with 19 posi...
AHDP06-24-19SN-WTA
AHDP06-24-19SN-WTA
Size 24 Plug with 19 posi...
AHDP06-24-19SR-WTA
AHDP06-24-19SR-WTA
Size 24 Plug with 19 posi...
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D