您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Pivot For Female Hinge (AA4) - Stainless steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Inox Cylinders
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/inox/accessories/pivot_female_hinge_aa4_st.prj},{NB=Pivot For Female Hinge (AA4)_316 AR4167050(S)},{C2=AR4167050},{CODEX=PRC50Y},{MAT=316 stainless steel},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{EK=12},{EL=61},{B=11.5},{LB=1.10},{A=68},{ACCMAT=St},{DI2=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
EK
ØEK
[mm]
EL
[mm]
B
ØB
[mm]
LB
[mm]
A
[mm]
DI2
ⁿ/ₐ
AR4167032
AR4167032
AISI 316 stainless steel
32
10
46
9.6
1.10
53
32
AR4167040
AR4167040
AISI 316 stainless steel
40
12
53
11.5
1.10
60
40
AR4167050
AR4167050
AISI 316 stainless steel
50
12
61
11.5
1.10
68
50
AR4167063
AR4167063
AISI 316 stainless steel
63
16
71
15.2
1.10
78
63
AR4167080
AR4167080
AISI 316 stainless steel
80
16
91
15.2
1.10
98
80
AR4167100
AR4167100
AISI 316 stainless steel
100
20
111
19.0
1.30
118
100
AR4167125
AR4167125
AISI 316 stainless steel
125
25
132
23.9
1.30
139
125
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D