Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
CCAB - 插入销 对边切割台阶锥型
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
charuxiao
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/ccab.prj},{NB=CCAB-20-B12-T5-F8-E5-A},{CODE=CCAB},{LX=SMALL},{YD=52~55HRC},{DR=20},{B=12.00},{T=5.00},{F=8},{E=5},{W=19.0},{MATERIALS=A},{PDF=ccab.pdf},{D=20.000},{B1=[12:18/0.01]},{T1=5.000},{T2=17.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
W
[mm]
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
CCAB-10-B8-T3-F8-E5-A
CCAB-10-B8-T3-F8-E5-A
CCAB
SMALL
52~55HRC
10
8.4
A
CCAB-12-B6-T3-F8-E5-A
CCAB-12-B6-T3-F8-E5-A
CCAB
SMALL
52~55HRC
12
10.5
A
CCAB-16-B8-T3-F8-E5-A
CCAB-16-B8-T3-F8-E5-A
CCAB
SMALL
52~55HRC
16
14.8
A
CCAB-20-B12-T5-F8-E5-A
CCAB-20-B12-T5-F8-E5-A
CCAB
SMALL
52~55HRC
20
19.0
A
CDAB-10-B10-T5-F8-E5-A
CDAB-10-B10-T5-F8-E5-A
CDAB
BIG
52~55HRC
10
8.4
A
CDAB-12-B12-T6-F8-E5-A
CDAB-12-B12-T6-F8-E5-A
CDAB
BIG
52~55HRC
12
10.5
A
CDAB-16-B16-T8-F8-E5-A
CDAB-16-B16-T8-F8-E5-A
CDAB
BIG
52~55HRC
16
14.8
A
CDAB-20-B20-T10-F8-E5-A
CDAB-20-B20-T10-F8-E5-A
CDAB
BIG
52~55HRC
20
19.0
A
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D