您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPRGC - 不锈钢波纹管型连接联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
波纹管联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/bowenguan/cprgc.prj},{NB=CPRGC-25-37-c6-d6},{CODE=CPRGC},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=25.0},{L=37.000},{D1=6.000},{C=6.000},{C45D=6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12},{K=9.5},{W=3.0},{S=12.0},{D2=20.20},{F=4.5},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.2},{NG=2.0},{PX=0.15},{PJ=2.0},{ZXPC=+0.6-1.8},{RXZS=6100},{NZGD=330},{GXJ=6.9×10^-6},{G=75},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PDF=cprgc.pdf},{C2=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NG
额定扭矩
[N*m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N·m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPRGC-16-27-c4-d4
CPRGC-16-27-c4-d4
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
16.0
27.000
7.5
2.0
8.0
13.50
3.0
M2.5
0.8
1.0
0.10
1.5
+0.4-1.2
9400
150
8.1×10^-7
23
CPRGC-20-32-c5-d5
CPRGC-20-32-c5-d5
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
20.0
32.000
7.2
2.8
12.0
18.00
3.0
M3
1.2
1.5
0.15
2.0
+0.6-1.8
7600
220
2.3×10^-6
36
CPRGC-25-37-c6-d6
CPRGC-25-37-c6-d6
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
25.0
37.000
9.5
3.0
12.0
20.20
4.5
M3
1.2
2.0
0.15
2.0
+0.6-1.8
6100
330
6.9×10^-6
75
CPRGC-32-42-c8-d8
CPRGC-32-42-c8-d8
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
32.0
42.000
8.0
4.0
18.0
27.20
4.5
M4
2.5
3.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
4700
490
2.1×10^-5
130
CPRGC-40-55-c8-d8
CPRGC-40-55-c8-d8
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
40.0
55.000
11.5
6.0
20.0
34.50
5.0
M5
5.0
15.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
4200
530
2.3×10^-5
265
CPRGC-55-72-c10-d10
CPRGC-55-72-c10-d10
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
55.0
72.000
16.5
6.0
27.0
51.90
10.0
M6
8.0
33.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
3900
860
3.7×10^-5
735
CPRGC-65-81-c10-d10
CPRGC-65-81-c10-d10
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
65.0
81.000
19.5
7.0
28.0
60.50
10.5
M6
8.0
80.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
3500
900
3.6×10^-5
1000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D