您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DPLPL - 链条连接杆-加长头
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条链接杆
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/ljglj/dplpl.prj},{NB=DPLPL-08A-R},{CODE=DPLPL},{CC1='DPLPL'},{CCXL=08A},{LWFX=R},{M=10.000},{L=84.000},{L1=60.000},{L2=64.500},{T=6.000},{D=4.000},{B=13.000},{B1=11.200},{H=6.000},{ZZFZ=5.680},{ZL=56},{PPATH=ltljjpart/dplpl4.prj},{PDF=dplpl.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CCXL
适用链条尺寸系列
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
ZZFZ
最大负载
[kN]
ZL
重量
[g]
DPLPL-04C-R
DPLPL-04C-R
04C
6.000
48.200
35.000
38.000
3.000
2.400
7.000
4.800
3.600
1.960
11
DPLPL-06C-R
DPLPL-06C-R
06C
8.000
69.000
50.000
54.000
4.500
3.700
10.000
7.400
5.000
3.530
27
DPLPL-08A-R
DPLPL-08A-R
08A
10.000
84.000
60.000
64.500
6.000
4.000
13.000
11.200
6.000
5.680
56
DPLPL-10A-R
DPLPL-10A-R
10A
12.000
95.000
65.000
71.000
7.500
5.200
17.000
13.800
7.000
8.230
94
DPLPL-12A-R
DPLPL-12A-R
12A
16.000
135.000
100.000
106.000
9.000
6.000
19.000
17.800
10.000
15.400
218
DPLPL-16A-R
DPLPL-16A-R
16A
20.000
165.000
119.000
127.000
12.000
8.000
24.000
22.600
12.000
26.100
414
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D