피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
DSFBS25 - 倍速链轮成品孔链轮
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链轮
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfbs25.prj},{NB=DSFAS25-C216A-10-25},{CODE=DSFAS25},{CODEF='DSFAS25','DSFBS25','DSFCS25'},{RCL=-},{X=C216A},{CS=10},{DR=25},{DRR=25,30,35,40,45,50},{D=164.39},{D1=187},{D2=110},{L=67},{L1=40.5},{B=10.0},{T=8.00},{PDF=dsfbs25.pdf},{GZ=28.580},{R2=37.280},{DA=183.780},{X1=17.260},{Y1=15.000},{BB=12.400},{R3=21.580},{X2=35.340},{Y2=11.480}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODEF
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJBMCL
附件表面处理
ⁿ/ₐ
X
尺寸系列
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
B1
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
DSFAS25-C206B-9-15
DSFAS25-C206B-9-15
'DSFAS25','DSFBS25','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C206B
9
55.70
63
33
22
3.5
3.00
5
2.3
6
DSFAS25-C206B-10-15
DSFAS25-C206B-10-15
'DSFAS25','DSFBS25','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C206B
10
61.65
68
37
25
5.0
3.00
5
2.3
6
DSFAS25-C208A-10-20
DSFAS25-C208A-10-20
'DSFAS25','DSFBS25','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C208A
10
82.20
93
52
40
8.0
4.00
6
2.8
6
DSFAS25-C210A-10-25
DSFAS25-C210A-10-25
'DSFAS25','DSFBS25','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C210A
10
102.50
117
66
45
9.0
5.00
8
3.3
8
DSFAS25-C212A-10-25
DSFAS25-C212A-10-25
'DSFAS25','DSFBS25','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C212A
10
123.30
137
81
50
9.0
6.00
8
3.3
8
DSFAS25-C216A-10-25
DSFAS25-C216A-10-25
'DSFAS25','DSFBS25','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C216A
10
164.39
187
110
67
10.0
8.00
8
3.3
8
DSFAS30-C206B-9-15
DSFAS30-C206B-9-15
'DSFAS30','DSFBS30','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C206B
9
55.70
63
33
25
4.0
3.40
5
2.3
6
DSFAS30-C206B-10-15
DSFAS30-C206B-10-15
'DSFAS30','DSFBS30','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C206B
10
61.65
68
37
25
4.0
3.40
5
2.3
6
DSFAS30-C208A-10-20
DSFAS30-C208A-10-20
'DSFAS30','DSFBS30','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C208A
10
82.20
93
52
40
8.0
4.40
6
2.8
6
DSFAS30-C210A-10-25
DSFAS30-C210A-10-25
'DSFAS30','DSFBS30','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C210A
10
102.75
117
66
45
9.0
5.50
8
3.3
8
DSFAS30-C212A-10-25
DSFAS30-C212A-10-25
'DSFAS30','DSFBS30','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C212A
10
123.30
137
81
50
6.5
7.25
8
3.3
8
DSFAS30-C216A-10-25
DSFAS30-C216A-10-25
'DSFAS30','DSFBS30','DSFC...
碳钢
-
无
紧定螺钉
无
C216A
10
164.39
187
110
67
10.0
8.80
8
3.3
8
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D