您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DSVK - JIS标准矩形模具弹簧 轻载荷型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/dsvk.prj},{NB=DSVK-D25-L30},{CODE=DSVK},{LX=轻载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=25},{L=30},{DD=12.5},{THXS=68.6 (7.00)},{L1=16.2},{S=9.6},{N=659(67)},{S1=10.8},{N1=741(76)},{S2=12},{N2=824(84)},{PDF=dsvk.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
[N/mm(kgf/mm)]
L1
压紧长度 L1
[mm]
S
S=LX32%
[mm]
N
载荷 N
[kgf]
S1
S=LX36%
[mm]
N1
载荷 N
[kgf]
S2
S=LX40%
[mm]
N2
载荷 N
[kgf]
DSVK-D6-L15
DSVK-D6-L15
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
15
3.0
13.1(1.33)
8.6
4.8
63(6.4)
5.4
71(7.2)
6
78(8.0)
DSVK-D6-L20
DSVK-D6-L20
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
20
3.0
9.8(1.00)
11.5
6.4
63(6.4)
7.2
71(7.2)
8
78(8.0)
DSVK-D6-L25
DSVK-D6-L25
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
25
3.0
7.8(0.80)
14.4
8
63(6.4)
9
71(7.2)
10
78(8.0)
DSVK-D6-L30
DSVK-D6-L30
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
30
3.0
6.5(0.67)
17.2
9.6
63(6.4)
10.8
71(7.2)
12
78(8.0)
DSVK-D6-L35
DSVK-D6-L35
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
35
3.0
5.6(0.57)
20.1
11.2
63(6.4)
12.6
71(7.2)
14
78(8.0)
DSVK-D6-L40
DSVK-D6-L40
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
40
3.0
4.9(0.50)
23.0
12.8
63(6.4)
14.4
71(7.2)
16
78(8.0)
DSVK-D8-L10
DSVK-D8-L10
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
10
4.0
24.5(2.50)
5.4
3.2
78(8.0)
3.6
88(9.0)
4
98(10)
DSVK-D8-L15
DSVK-D8-L15
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
15
4.0
16.3(1.67)
8.1
4.8
78(8.0)
5.4
88(9.0)
6
98(10)
DSVK-D8-L20
DSVK-D8-L20
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
20
4.0
12.3(1.25)
10.8
6.4
78(8.0)
7.2
88(9.0)
8
98(10)
DSVK-D8-L25
DSVK-D8-L25
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
25
4.0
9.8(1.00)
13.5
8
78(8.0)
9
88(9.0)
10
98(10)
DSVK-D8-L30
DSVK-D8-L30
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
30
4.0
8.2(0.83)
16.2
9.6
78(8.0)
10.8
88(9.0)
12
98(10)
DSVK-D8-L35
DSVK-D8-L35
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
35
4.0
7.0(0.71)
18.9
11.2
78(8.0)
12.6
88(9.0)
14
98(10)
DSVK-D8-L40
DSVK-D8-L40
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
40
4.0
6.1(0.63)
21.6
12.8
78(8.0)
14.4
88(9.0)
16
98(10)
DSVK-D8-L45
DSVK-D8-L45
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
45
4.0
5.4(0.56)
24.3
14.4
78(8.0)
16.2
88(9.0)
18
98(10)
DSVK-D8-L50
DSVK-D8-L50
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
50
4.0
4.9(0.50)
27.0
16
78(8.0)
18
88(9.0)
20
98(10)
DSVK-D8-L55
DSVK-D8-L55
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
55
4.0
4.5(0.45)
29.7
17.6
78(8.0)
19.8
88(9.0)
22
98(10)
DSVK-D8-L60
DSVK-D8-L60
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
60
4.0
4.1(0.42)
32.4
19.2
78(8.0)
21.6
88(9.0)
24
98(10)
DSVK-D8-L65
DSVK-D8-L65
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
65
4.0
3.8(0.38)
37.3
20.8
78(8.0)
23.4
88(9.0)
26
98(10)
DSVK-D8-L70
DSVK-D8-L70
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
70
4.0
3.5(0.36)
40.2
22.4
78(8.0)
25.2
88(9.0)
28
98(10)
DSVK-D8-L75
DSVK-D8-L75
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
75
4.0
3.3(0.33)
43.1
24
78(8.0)
27
88(9.0)
30
98(10)
DSVK-D8-L80
DSVK-D8-L80
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
80
4.0
3.1(0.31)
45.9
25.6
78(8.0)
28.8
88(9.0)
32
98(10)
DSVK-D10-L10
DSVK-D10-L10
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
10
10
5.0
34.3(3.50)
5.4
3.2
110(11)
3.6
124(13)
4
137(14)
DSVK-D10-L15
DSVK-D10-L15
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
10
15
5.0
22.9(2.33)
8.1
4.8
110(11)
5.4
124(13)
6
137(14)
DSVK-D10-L20
DSVK-D10-L20
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
10
20
5.0
17.2(1.75)
10.8
6.4
110(11)
7.2
124(13)
8
137(14)
DSVK-D10-L25
DSVK-D10-L25
DSVK
轻载荷型
SWOSC-V 相当
10
25
5.0
13.7(1.40)
13.5
8
110(11)
9
124(13)
10
137(14)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D